Produit ajouté au panier

Câble Contrôleur FCB-1-FL à Fils Volants

See More by CCS
×
Stock #20-175 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€28,00
Qté 1+
€28,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
FCB-1-FL-OC
Fabricant:
CCS

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (m):
1

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéaux pour les applications d’alignement et de mesure
  • Options de boîtier en L et cylindrique
  • Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm

 

Les Spots Lumineux LED de CCS fournissent une sortie de haute intensité et un éclairage ponctuel uniforme dans un boîtier léger et compact. Disponible en deux configurations, le type L oriente la LED à angle droit pour économiser l'espace horizontal dans les applications compactes, tandis que le type cylindrique offre une intensité de sortie plus élevée dans un boîtier plus long. Les deux options de boîtier sont disponibles avec des sorties rouge, blanche, bleue, verte et IR. Les Spots Lumineux LED de CCS sont idéaux pour l'alignement des écrans LCD ou des cartes de circuits imprimés, les applications de mesure des dimensions, ou comme source de lumière pour l'éclairage ponctuel. Les configurations à embout de 8 mm de diamètre s'intègrent directement aux Objectifs Télécentriques CompactTL™ TECHSPEC®.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble Contrôleur FCB-5-FL à Fils Volants #20-171 €45,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble Contrôleur FCB-1-FL à Fils Volants #20-175 €28,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ethernet Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels #21-876 €870,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
100-240V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels #21-877 €405,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
100-240V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 3 Channels #21-878 €540,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
24V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels #21-879 €330,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Compact Controller for Spot Light Illuminators, 1 Channel #21-880 €395,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble Contrôleur SM, 5 m #19-971 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis