Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A1920-51gmBAS (Recertifié 05-P)

Basler ace2 GigE Cameras (Front)

Basler ace2 GigE Cameras	(Front) Basler ace2 GigE Cameras (Back)
×
Stock #16-593-RCD-05P Recertifié 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€296,00
Qté 1+
€296,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Basler
Famille de Caméras:
ace2
Numéro de Modèle:
a2A1920-51gmBAS

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
<100
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
Sony IMX392
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/2.3"
Résolution (MegaPixels):
2.30
Pixels (H x V):
1,920 x 1,200
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
6.6 x 4.1
Taux d'Image (fps):
51.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Freely Programmable
Gamme Dynamique (dB):
71.7
Machine Vision Standard:
GigE Vision 2.0, GenICam

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3.6

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #16-644
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin M8

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +60
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Capteurs SONY Pregius S disponibles jusqu'à 24 MP
  • Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
  • Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
  • Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 également disponibles

·       

Les Caméras Basler Ace 2 GigE sont disponibles en deux versions qui offrent une conception matérielle optimisée, un boîtier compact et robuste éprouvé, et une technologie de capteur CMOS de pointe avec une excellente qualité d'image provenant des capteurs Sony Pregius de 2ème génération, STARVIS de 3ème génération, ou des derniers capteurs Pregius S de 4ème génération. Ces caméras Ace de deuxième génération comprennent tous les composants des caméras Ace de première génération, ainsi que des caractéristiques intégrées telles qu'une LED d'état, un filtre de coupure IR amovible et un connecteur M8 robuste. La version basique de la caméra Basler Ace 2 GigE / 5 GigE offre un excellent rapport prix/performances avec un ensemble de fonctions de vision par ordinateur puissantes, tandis que la version Pro propose des fonctions avancées uniques Beyond telles que Pixel Beyond et Compression Beyond pour une performance maximale afin de répondre aux exigences des applications les plus exigeantes. Ces caméras comprennent le logiciel et le pilote éprouvés Basler Pylon SDK et sont conformes aux normes GenICam (GigE Vision 2.0), ce qui en fait une solution rapide et économique pour l'intégration logicielle. Les caméras Basler Ace 2 sont disponibles avec des interfaces GigE et USB3.0 et sont idéales pour un large éventail d'applications telles que l'automatisation et la robotique industrielles.

Informations Techniques

IMX676 Sensor QE Curve
IMX676 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer