Produit ajouté au panier

Réseau Échellette Richardson Gratings™, 79 rainures, 25 x 50 mm, angle de blaze de 63°

See More by Richardson Gratings™
×
Stock #15-742 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€290,00
Qté 1+
€290,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Echelle Grating
Master Reference:
401E

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25.0 x 50.0 ±0.1
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Ruled Grating
Longueur (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.5
Largeur (mm):
25.00
Centrage de la zone gravée sur le substrat (mm):
±1
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.15
Tolérance d’Espacement entre les Rainures (%):
<0.05

Propriétés optiques

Traits par mm:
79
Longueur d'Onde Blasée (nm):
All
Angle Blasé (°):
63
Traitement:
Aluminium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4
Polarisation:
Unpolarized
Spectral Order (m):
1

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Pouvoirs de résolution et dispersion les plus élevés
  • Faible densité de rainures pour une utilisation dans les ordres supérieurs
  • Tolérance d’espacement entre les rainures < 0,05%
  • Tailles personnalisées proposées

Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Échelette de Richardson Gratings™ se caractérisent par un pouvoir de résolution et une dispersion supérieurs à ceux des autres réseaux de diffraction réfléchissants. Ces réseaux sont caractérisés par des espacements grossiers entre les rainures, des densités de rainures relativement faibles et des angles de blaze élevés. Ils sont adaptés aux longueurs d'onde de l'UV proche à l'infrarouge (~20 μm). Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Échelette de Richardson Gratings™ sont idéaux pour des applications telles que les spectromètres compacts à haute résolution avec une dispersion angulaire et un débit élevés. Des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.                                                                                                                         

Remarque : La surface de ces réseaux est très sensible et ne doit jamais être touchée lors de la manipulation du réseau. Si un nettoyage est nécessaire pour éliminer les particules de poussière, il est recommandé de procéder à un nettoyage sans contact à l'aide d'air comprimé propre.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.