Produit ajouté au panier

Anneaux Lumineux Bleu, 70 mm de Dia.

See More by CCS
CCS High-Angle LED Ring Lights

CCS High-Angle LED Ring Lights

×
Stock #21-782 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.070,00
Qté 1+
€1.070,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
LDR2-70BL2
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
High-Angle Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
OD: 70, ID: 35, Height: 22
Poids (g):
120

Propriétés optiques

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
470.00

Electrical

Consommation de Puissance (W):
7.6

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Éclairage direct à grand angle pour une intensité uniforme
  • Conçus pour une puissance de sortie constante sur des périodes de fonctionnement prolongées
  • Idéaux pour l'éclairage à fond clair en ligne

Les Anneaux Lumineux LED à Grand Angle de CCS fournissent un éclairage à un angle d'incidence élevé pour les applications d'imagerie à fond clair. Le montage LED haute densité et une carte de circuit imprimé flexible garantissent une intensité d'éclairage uniforme pour toutes les tailles d'anneaux lumineux. Ces anneaux lumineux LED à grand angle sont conçus pour maintenir une puissance de sortie constante sur des périodes prolongées. Les Anneaux Lumineux LED à Grand Angle de CCS atténuent l'influence des légères différences de position ou d'inclinaison d'un échantillon pour une imagerie stable et sont idéales pour les applications industrielles et de fabrication.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur Digital Basique, 24V, 2 canaux #19-969 €725,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Contrôleur Digital Avancé, 24V, 3 canaux #19-970 €1.045,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur SM, 5 m #19-971 €48,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-5-FL à Fils Volants #20-171 €48,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble Contrôleur FCB-1 #20-172 €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-1-FL à Fils Volants #20-175 €28,00   Demande de Devis