Produit ajouté au panier

Jeu de Cales Étalons Acier, Métriques, Rectangulaires 56 PC, Qualité ASME 0

See More by Mitutoyo
×
Stock #78-373 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.520,00
Qté 1+
€2.520,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Contains the following blocks:
1 Block: 0.5mm
9 Blocks: 1.001-1.009 (.001mm)
9 Blocks: 1.01-1.09mm (.01mm)
9 Blocks: 1.1-1.9mm (.1mm)
24 Blocks: 1-24mm (1mm)
4 Blocks: 25-100mm (25mm)
System of Measurement:
Metric
Number of Blocks:
56
Construction Material:
Steel

Propriétés des matériaux

Catégorie:
ASME 0

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Disponibles comme cales étalons en acier et en céramique
  • Base rectangulaire pour une adhérence précise
  • Certificat d'inspection inclus

Les Jeux de Cales Étalons Mitutoyo sont des outils d'étalonnage très précis pour le contrôle de la qualité de fabrication des pièces de faible épaisseur et la traçabilité de la fabrication des pièces de taille standard. Disponibles en différentes classes, tailles et graduations, ces cales étalons se caractérisent par une planéité et une rugosité de surface exceptionnelles. Elles sont fabriquées en acier ou en céramique de haute qualité et stables en température, ce qui leur confère une durabilité et une résistance à l'usure accrues. Les Jeux de Cales Étalons Mitutoyo sont idéaux pour une gamme d'applications de mesure et d'étalonnage telles que le positionnement des outils de coupe, l'inspection des micromètres de profondeur et la mesure d'angle avec une barre de signalisation.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer