Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale sont conçus pour une grande variété d'applications. Ces objectifs sont disponibles en version achromatique et en version plan. Avec un diamètre de filetage de 20,1 mm, 36 TPI et 55° Whitworth selon la norme DIN, ces objectifs conviendront à la plupart des microscopes et assemblées de filtres spatiaux. Les Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale, utilisés avec nos Systèmes de Monture T et C, constituent une solution idéale pour une utilisation en production OEM. Ces objectifs sont proposés dans les grossissements 4X, 10X, 40X et 100X.
*Les versions 40X et 100X sont à ressort. La version 100X est également à immersion d'huile.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.