Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

400-700nm, OD 0,40, Filetage M25,5 x 0,5, Filtre ND Absorbant

×
Stock #66-703 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,00
Qté 1-9
€80,00
Qté 10+
€72,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter
Numéro de Stock Filtre Non-Monté:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
28.00
Ouverture Utile CA (mm):
22.0

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
0.4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Traitement:
Uncoated
Transmission (%):
40.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50
Épaisseur de Monture (mm):
9.9

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
  • Variété de Densités Optiques
  • Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon

Nos Filtres Absorbants TECHSPEC® à Densité Neutre et Filtres TECHSPEC® NIR Non Réfléchissants sont désormais disponibles avec des montures M25,5 et M30,5 permettant de les utiliser au devant d'objectifs d'imagerie. Les filtres à Densité Neutre (ND) sont utiles pour limiter l'énergie lumineuse atteignant le capteur d'une caméra. En utilisant des filtres ND à la place d'un iris permet ainsi de limiter la profondeur de champ de l'image, éliminant les erreurs parallaxes et autres artifices pouvant nuidre à votre système de vision industrielle.

Nous avons spécifiquement conçu nos montures pour permettre le maintient de filtres ayant des épaisseurs allant jusqu'à 6,5mm, offrant à l'utilisateur la possibilité d'empiler plusieurs filtres ND pour créer des transmissions à façon. Les Densités Optiques sont additives, impliquant que si vous ajoutez un filtre ayant une OD 0,4 et l'un de 1,3, la densité optique obtenue sera alors de 1,7.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture M25,5 x 0,5 pour Filtres de Diamètre 25mm #65-800 €52,00 Qté 10+ €46,75   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture M30,5 x 0,5 pour Filtres de Diamètre 25mm #65-801 €52,00 Qté 10+ €46,75   Demande de Devis