Produit ajouté au panier

3X Mitutoyo Compact Objective

See More by Mitutoyo

3X Mitutoyo Compact Objective, #56-990

×
Stock #56-990 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€525,00
Qté 1+
€525,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
375-033
Type:
Microscope Objective
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Mitutoyo

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
32.20
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
32.20
Diamètre Max. (mm):
30
Poids (g):
35.00

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
50.59
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
2.10mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.90mm
Distance Focale FL (mm):
50.61
Grossisse-
ment:
3X
Ouverture Numérique NA:
0.07
Pouvoir de Résolution (μm):
2.5
Profondeur de champ (μm):
23.00
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
8.0
Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
6.0
Distance de Travail (mm):
77.8
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
435 - 655
Numéro de Champ:
24
Parfocal Length (mm):
110
Liquide d'Immersion :
N/A

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M26 x 36 TPI

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +35
Humidité d'Utilisation:
65±20%

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Longues Distances de Travail Permettent une Intégration dans des Systèmes de Mesure en Vision Industrielle
  • De Petite Taille, ils Offrent une Excellente Performance
  • Longues Distance de Travail
  • S'intégrent Facilement avec des Caméras à Monture C

Les Objectifs Mitutoyo Compacts sont des remplacements idéaux aux objectifs de microscope à indice commercial et biologique. Un compromis entre la taille, l'ouverture numérique, et la distance de travail amène une performance à la limite de diffraction à une fraction en taille et au coût de leurs équivalents corrigés à l'infini. Ces objectifs sont facilement intégrés dans des systèmes d'imagerie à Monture C à l'aide de notre Tube Mitutoyo à Monture C #56-992. De plus forts grossissements sont disponibles dans des conceptions plus larges, veuillez s'il vous plaît contacter notre Département d'Ingénierie pour de plus amples informations.

Edmund Optics est la source primaire d'Objectifs Mitutoyo. Placez vos commandes dès aujourd'hui pour ces produits très demandés et de haute qualité.

Informations Techniques

 
Magnification Working Distance A B C D E Stock No.
1X 73.7mm 36.3mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-988
2X 92.0mm 18.0mm 12.0mm 22.0mm 25.0mm 30.0mm #56-989
3X 77.8mm 32.2mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-990