Produit ajouté au panier

Lentille Focalisable Électriquement Optotune d'Ouverture Utile 3 mm, Traitement VIS | EL-3-10-VIS-26D-FPC

See More by Optotune
×
Stock #37-344 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€183,00
Qté 1+
€183,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Lens
Cycles de Vie:
>1,000,000,000
Numéro de Modèle:
EL-3-10-VIS-26D-FPC
Temps de Réglage (ms):
<5 (80% step response)

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
3
Diamètre Externe (mm):
10.0
Épaisseur (mm):
4.00

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Traitement:
BBAR (420-900nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
420 - 900
Nombre d'Abbe (vd):
100
Gamme de Focalisation:
-13 to +13 diopter
-77 to +77mm
Indice de Réfraction (nd):
1.300
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
0.2λ @ 525nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3W/cm2 @ 1064nm

Electrical

Courant (mA):
-120 to +120
Consommation de Puissance (W):
0 - 0.12

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Focalisation continue
  • Taille compacte
  • Large plage de réglage focal

Lentilles Accordables-Focalisables d'Ouverture Utile 3 mm d'Optotune s’intègrent facilement dans toute une variété d’applications de Vision Industrielle, notamment l’inspection, le tri et la lecture de codes barres. En appliquant un courant, ces lentilles peuvent rapidement passer de la forme concave à convexe, et offrir un réglage de -13 à +13 dioptries (de -77 à +77 mm). Grâce à leur petite taille (10 mm de diamètre x 4 mm d’épaisseur), une faible consommation d’énergie et un temps de stabilisation rapide, ces lentilles sont la solution idéale pour l’intégration OEM.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Pilote de Lentilles Électrique Optotune 4 | EL-E-4 #87-590 €322,00   Demande de Devis
  • En Stock