Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Verre Gorilla® Non Traitée, 25 mm de dia., 0,40 mm d’épaisseur

Gorilla® Glass Windows

Gorilla® Glass Windows Gorilla® Glass Windows
×
Stock #21-232 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31,25
Qté 1-5
€31,25
Qté 6+
€24,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Cycle de Renforcement Chimique (heures):
8
Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Diamètre (mm):
25.00 ±0.25
Épaisseur (mm):
0.40 ±0.05
Bords:
Fine Ground
Rapport de Poisson:
0.22
Module d'Élasticité de Young (GPa):
70

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.39

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Verre chimiquement renforcé
  • Hautement résistantes aux rayures
  • Idéales en affichages electroniques

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont chimiquement renforcées pour réduire la propagation de défauts de surface. Ces fenêtres à fine épaisseur se composent d'une qualité de surface supérieure et d'une excellente résistance aux rayures. Avec une transmission supérieure à 90 % entre 350 et 600 nm, ces fenêtres offrent une excellente protection pour les affichages électroniques en applications industrielles et commerciales.

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont largement utilisées en tant que verre protecteur sur les écrans de pointe incluant les ordinateurs portables, les téléviseurs et les téléphones portables. En raison de leur robuste construction, elles sont idéales dans les applications les plus exigeantes.

Informations Techniques

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Ressources Techniques

Filter

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

View Now

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Beam Displacement Calculator

Comprendre les fenêtres optiques

Comment choisir une fenêtre optique en fonction de la transmission du matériau, des propriétés thermiques et mécaniques et d'autres spécifications ?

View Now

Optical Windows Review

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

View Now

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Verre Optique

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

View Now

Précision de surface

Traitement BBAR

Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Traitements antireflets (AR)

Biseau

Parallélisme

Bord ébavuré

Introduction aux principes de base de l’optique des rayons

Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.

View Now

Planéité de surface

Transmission

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer