Les Miroirs Laser Haute Puissance à Faibles Pertes d'UltraFast Innovations (UFI) offrent une réflectivité de plus de 99,99%, avec des seuils de dommage à la pointe de l'industrie. La qualité et planéité de surface avec une dispersion de retard de groupe (GDD) de 0 fs2 à 1030 nm et 1064 nm font de ces miroirs des produits idéaux pour les applications laser exigeantes. Avec une réflectivité de >99,99% de la lumière polarisée s et de >99,98 % de la lumière polarisée p, ces miroirs peuvent être utilisés avec des lasers nanoseconde, picoseconde et femtoseconde. Des traitements diélectriques durables sont testés pour garantir un seuil de dommage laser élevé de >50 J/cm2 à 1064 nm, 100 Hz, 8 ns. Les Miroirs Laser Haute Puissance à Faibles Pertes d'UFI sont dotés de substrats en silice fondue présentant une excellente stabilité thermique et un diamètre de 25,4 mm pour faciliter l'intégration dans les systèmes laser de 1030 nm ou 1064 nm. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Miroir Laser Haute Puissance à Faibles Pertes avec une taille ou un traitement personnalisé.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.