Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Plateaux de Translation Verticale de Zaber sont une plate-forme actionnée par un actuateur pas à pas qui peut soulever des poids de jusqu'à 10 kg sur 20 mm de course à des vitesses allant jusqu'à 48 mm/s. Les plateaux de translation verticale peuvent être contrôlés par un ordinateur, ou via le contrôleur et le potentiomètre intégrés. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des encodeurs rotatifs en quadrature de 500 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Le Plateau de Translation Verticale de Zaber ne mesure que 55 mm de haut lorsqu'il est fermé, ce qui facilite l'intégration dans des systèmes et permet le montage sur les Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber™ pour apporter une translation XYZ. La surface de montage supérieure présente une compatibilité M6 et M3, tandis que la surface inférieure peut être fixée à l'aide de composants M6 ou ¼-20.
Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Câble Adaptateur Série avec Fiche Femelle M8 | #15-297 | €19,00 Demande de Devis |
|
||
Bornier d'Alimentation, 2 Broches, Pas de 5 mm | #15-304 | €5,00 Demande de Devis |
|
||
Câble de Données 2ft, Mâle 4 Broches vers Femelle M8 | #15-296 | €15,00 Demande de Devis |
|
||
Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8 | #15-295 | €45,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation d’Énergie Universelle 48 V | #15-294 | €43,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.