Produit ajouté au panier

Plateau Rotatif Motorisé, 20 mm, Contrôleur et Encodeur Rotatif Intégrés

See More by Zaber™
20 mm Plateaux à Translation Verticale, #15-292

20 mm Plateaux à Translation Verticale, #15-292

×
Stock #25-044 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.965,00
Qté 1+
€2.965,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Encodeur:
Yes
Contrôle Manuel:
Yes
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Moteur:
2-Phase Stepper
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (Z)
Guide System:
Ball Bearing
Taille de Plateau (mm):
64 x 64
Course (mm):
20
Précision (μm):
50, Unidirectional
Contrecoup (μm):
< 35
Hauteur (mm):
55 Retracted, 75 Extended
Capacité de Charge (kg):
10
Capacité de Charge (N):
100 (Centered Load)
Répétabilité (μm):
<1
Vitesse (mm/sec):
Max: 48
Force (N):
200 (Peak)
Poids (kg):
0.57
Encoder Resolution:
500 CPR

Propriétés optiques

Résolution (μm):
0.09525

Electrical

Courant (mA):
1500

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Stepping Motor
Alimentation d'Énergie:
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply & Tech Info tab for connector information.
Interface:
USB with #15-295 RS-232 with #15-297

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

  • Compatibles avec les Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber Technologies Inc., Canada pour les configurations XYZ
  • Course de 20 mm à une vitesse pouvant atteindre 48 mm/s
  • Capacité de charge de 10 kg, poussée maximale de 20 kg
  • Alimentation électrique et câble de données vendus comme accessoires
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)

Les Plateaux de Translation Verticale de Zaber sont une plate-forme actionnée par un actuateur pas à pas qui peut soulever des poids de jusqu'à 10 kg sur 20 mm de course à des vitesses allant jusqu'à 48 mm/s. Les plateaux de translation verticale peuvent être contrôlés par un ordinateur, ou via le contrôleur et le potentiomètre intégrés. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des encodeurs rotatifs en quadrature de 500 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Le Plateau de Translation Verticale de Zaber ne mesure que 55 mm de haut lorsqu'il est fermé, ce qui facilite l'intégration dans des systèmes et permet le montage sur les Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber™ pour apporter une translation XYZ. La surface de montage supérieure présente une compatibilité M6 et M3, tandis que la surface inférieure peut être fixée à l'aide de composants M6 ou ¼-20.

Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Universelle Isolée 48V, 6,5A #70-962 Nouveau €196,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Adaptateur Série avec Fiche Femelle M8 #15-297 €19,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Bornier d'Alimentation, 2 Broches, Pas de 5 mm #15-304 €5,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Données 2ft, Mâle 4 Broches vers Femelle M8 #15-296 €15,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8 #15-295 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation d’Énergie Universelle 48 V #15-294 €43,00   Demande de Devis