Produit ajouté au panier

Décaleur de Faisceau Optotune, 20 mm

See More by Optotune
Optotune Beam Shifters

Optotune Beam Shifters

Optotune Beam Shifters Optotune Beam Shifter mounted in EO #58-861 (sold separately)
×
Stock #23-851 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€808,00
Qté 1+
€808,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps de Montée (ms):
1.3 (typical)
Temps de Réglage (ms):
4 (typical)

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
50.8 x 50.8 x 12
Poids (g):
53

Propriétés optiques

Traitement:
BBAR (400-680nm)
Angle Balayé (°):
0.4 (in x and y)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 680
Transmission (%):
>98% @ 400 - 680nm (0-34° AOI)
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
<80nm

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
6-pin FPC

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Augmentent la résolution jusqu'à 4 fois avec une grande précision de la position angulaire
  • Temps de transition rapides avec un design léger et compact
  • Contrôleur Optotune ICC-4C-2000 requis (#23-717)

Les Décaleurs de Faisceau Optotune inclinent avec précision une fenêtre en verre selon deux axes, ce qui entraîne un déplacement latéral de la lumière et permet de multiplier la résolution par 4. En utilisant le décalage des pixels, ces fenêtres permettent de capturer la résolution complète du capteur pour chaque canal de couleur en décalant une image d'un pixel complet en X et Y. Ces fenêtres sont montées dans un support compact en aluminium pour une intégration facile dans les systèmes à espace restreint. Les Décaleurs de Faisceau Optotune ont une EEPROM contenant des données de calibration pour un contrôle précis en circuit ouvert et incluent un câble flexible pour une connexion rapide avec le contrôleur ICC-4C-2000 d'Optotune, #23-717, vendu séparément. Outre les systèmes de caméra et de projection, ces fenêtres sont idéales pour les applications autres que l'imagerie, telles que le couplage de fibres optiques, l'impression 3D et la métrologie.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur Industriel de Courant à 4 Canaux d’Optotune | ICC-4C-2000 #23-717 €1.442,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Optotune ICC-4C Power Adapter with US Cable #22-410 €69,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit d’Extension Optotune ICC-4C-2000 #23-718 €231,00   Demande de Devis