Produit ajouté au panier

Diffuseur Monté 50 mm de dia., Angle de Diffusion de 20°

×
Stock #54-497 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€265,00
Qté 1-5
€265,00
Qté 6+
€225,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Holographic Diffuser

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
45.7
Diamètre (mm):
50.00 ±0.1
Épaisseur (mm):
2.60
Construction:
Mounted

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (°):
±2
Angle de Diffusion (°):
20 (FWHM)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Transmission (%):
>85
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.22 J/cm2 @ 1064nm, 10ns (typical)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Efficacité de la transmission >85%
  • Restitutions de diffusion elliptique et circulaire
  • Idéal pour les applications visibles et infrarouge proche
  • Diffuseurs Holographiques UV également disponibles

Les Diffuseurs Holographiques sont utilisés pour contrôler la zone diffuse de l'éclairage et pour accroître l'efficacité de transmission à plus de 90% par rapport aux lampes à incandescence, aux LED, aux lampes à arc et autres sources. Le verre meulé et le verre opale standard produisent un éclairage diffus mais la zone de lumière diffuse dépassera souvent les besoins du système. Ce suréclairage, associé aux diffuseurs traditionnels, réduit l'efficacité et peut souvent rajouter des coûts car il demande des sources d'éclairage, des lentilles et potentiellement des filtres plus puissants. Il est important de noter que les angles de diffusion sont donnés pour un faisceau d'entrée collimaté et la divergence angulaire variera pour différents angles d'incidence.

Contrairement à de nombreux éléments holographiques, ces composants spécifiques en polycarbonate transmettent la lumière à la fois dans le visible et l’infrarouge proche. L'ordre zéro, ou l’effet d’une composante spéculaire, correspond à une transmission inférieure à 1% pour les longueurs d'onde visibles, mais cette transmission peut être plus élevée si ces diffuseurs sont utilisés à des longueurs d'onde >700 nm.

Remarque : La surface mate doit faire face à la source de lumière. Pour nettoyer les diffuseurs holographiques, humidifiez un chiffon non pelucheux avec du méthanol et essuyez doucement toute la surface du diffuseur en effectuant des mouvements circulaires. Soufflez immédiatement et soigneusement la zone propre du diffuseur avec de l'air comprimé sec. Attention : le nettoyage peut entraîner une modification des performances optiques du diffuseur.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Diffuseurs Holographiques Circulaires à Faible Angle de Diffusion, 25 mm de Diamètre #48-011 €600,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Diffuseurs Holographiques Circulaires à Angle de Diffusion Moyen, 25 mm de Diamètre #53-869 €600,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Diffuseurs Holographiques Circulaires à Large Angle de Diffusion, 25 mm de Diamètre #53-871 €600,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Diffuseurs Holographiques Elliptiques à Angle de Diffusion Étroite, 25 mm de Diamètre #56-055 €600,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Diffuseurs Holographiques Elliptiques à Angle de Diffusion Moyen, 25 mm de Diamètre #53-873 €600,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Diffuseurs Holographiques Circulaires à Faible Angle de Diffusion, 50 mm de Diamètre #48-012 €825,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Diffuseurs Holographiques Circulaires à Angle de Diffusion Moyen, 50 mm de Diamètre #53-870 €825,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Diffuseurs Holographiques Circulaires à Large Angle de Diffusion, 50 mm de Diamètre #53-872 €825,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Diffuseurs Holographiques Elliptiques à Angle de Diffusion Étroite, 50 mm de Diamètre #56-056 €825,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Diffuseurs Holographiques Elliptiques à Angle de Diffusion Moyen, 50 mm de Diamètre #53-874 €825,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-567 €46,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-568 €46,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique E-Series 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 €89,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 50,0 mm de dia. optique Fixed #17-516 €89,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €106,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50/50,8 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-852 €125,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 50/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-522 €138,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
50/50,8 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-855 €145,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Cellule Optique, 50,0/50,8 mm de Dia. d’Optique Fixed #36-465 Fin de Série €173,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 50/50,8 mm de dia. Adjustable - Tip-Tilt #17-524 €194,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 50,0/50,8 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-816 Nouveau €230,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 50,0/50,8 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-819 Nouveau €250,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-957 €288,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 50,0/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #17-514 €330,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 50/50,8 mm de DI Adjustable - Gimbal #55-000 €478,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 50/50,8 mm de DI Adjustable - Gimbal #17-518 €522,75
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 50,8 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 €785,00