Les Matrices de Micro-Lentilles Linéaires sont disponibles sur des substrats de silice fondue et de silicium avec des matrices linéaires de 4 ou 8 lentilles. Le silicium a un indice de réfraction élevé, ce qui permet de concevoir des matrices de lentilles à courte distance focale et à ouverture numérique élevée, tandis que la silice fondue offre une excellente stabilité thermique et une transmission visible pour faciliter l'alignement. Les Matrices de Micro-Lentilles Linéaires sont utilisées pour collimater et coupler des matrices de fibres dans des applications de fibre à fibre ou de laser à fibre, par exemple avec des diodes laser à semi-conducteurs. Ces lentilles sont traitées AR pour l’infrarouge proche (NIR) avec des conceptions pour 1310 et 1550 nm, ce qui les rend idéales pour une utilisation avec des lasers NIR ou dans les télécommunications.
LINEAR MICROLENS ARRAYS | ||||||
MFD, Source (µm) | MFD, Target (µm) | Working Distance (µm) | Design Wavelength (nm) | Substrate | Stock No. 1x4 Array | Stock No. 1x8 Array |
10.4 | 85 | 15 in air, 10 in glue | 1550 | Fused Silica | #21-172 | #21-173 |
9.2 | 250 | 600 | 1550 | Fused Silica | #21-174 | #21-175 |
9.2 | 80 | 286 | 1310 | Silicon | #21-176 | #21-177 |
10.4 | 250 | 1143 | 1550 | Silicon | #21-178 | #21-179 |
9.2 | 25 | 1202 | 1310 | Silicon | #21-180 | #21-181 |
3.0 | 250 | 304 | 1310 | Silicon | #21-182 | #21-183 |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.