Produit ajouté au panier

Réseau de Diffraction Réfléchissant Holographique Plan Richardson Gratings™, 1800 rainures, 25 x 25 mm, 190-900 nm

See More by Richardson Gratings™
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings
×
Stock #15-749 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€168,00
Qté 1+
€168,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
300H

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.1
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Holographic Grating
Longueur (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.5
Largeur (mm):
25.00
Centrage de la zone gravée sur le substrat (mm):
±1
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.15
Tolérance d’Espacement entre les Rainures (%):
<0.05

Propriétés optiques

Traits par mm:
1800
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 900
Longueur d'Onde Blasée (nm):
250
Traitement:
Aluminium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4
Polarisation:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Haute efficacité de diffraction
  • Réduction de la lumière parasite et périodicité plus précise que les réseaux gravés
  • Options de longueur d'onde des régions UV à NIR disponibles
  • Tailles personnalisées proposées

Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Holographiques Haute Précision de Richardson Gratings™ présentent une diffusion de la lumière réduite par rapport aux réseaux gravés, ce qui les rend idéaux pour les applications sensibles à la lumière parasite telles que la spectroscopie Raman. Les réseaux sont enregistrés dans une photoréserve par exposition à un motif d'interférence laser intense, puis développés chimiquement pour révéler un motif de frange avec une section transversale sinusoïdale. Nous offrons des réseaux pour les régions spectrales de l'UV au NIR.

Remarque : La surface de ces réseaux est très sensible et ne doit jamais être touchée lors de la manipulation du réseau. Si un nettoyage est nécessaire pour éliminer les particules de poussière, il est recommandé de procéder à un nettoyage sans contact à l'aide d'air comprimé propre.

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

La microscopie multiphotonique

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

View Now

Tout savoir sur les réseaux de diffraction

Découvrez les différents réseaux de diffraction, comment ils séparent la lumière incidente en faisceaux distincts et comment choisir le meilleur réseau.

View Now

Richardson Gratings™ Unboxing

Découvrez les réseaux de diffraction de haute précision de Richardson Gratings, disponibles en stock chez Edmund Optics pour un envoi immédiat.

View Now

What is the difference between holographic and ruled diffraction gratings?

How do the efficiency curves relate to the actual amount of light I will see at any given wavelength?

Quelle est la différence entre le montage de Rowland et le montage polychromateur pour les réseaux de diffraction ?

Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.

View Now

Que sont les réseaux de diffraction ?

Les réseaux de diffraction séparent la lumière polychromatique en ses longueurs d'onde constitutives. Apprenez-en davantage chez Edmund Optics !

View Now

What is the grating equation?

What is the difference between reflective and transmission gratings?

What is the blaze angle and blaze wavelength of a grating and how are they related?

How do I handle and clean my gratings?

I would like to select a narrow band of light with a grating, lens and pinhole setup. Since the grating’s resolving power is decided by the number of grooves illuminated by light, can it resolve anymore?

Efficacité absolue

Angle de blaze

Longueur d'onde de blaze

Diffraction

Réseau de diffraction

Équation de réseau

Densité des rainures

Réseau holographique

Nième ordre

Efficacité relative

Réseau gravé

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer