Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1,5" Longuer, 8-32 Filetage, Tiges de Montage Acier Inoxydable

×
Stock #58-961 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,50
Qté 1+
€10,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Male Thread:
8-32

Product Details

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Longueur (pouces):
1.5
Longueur (mm):
38.10
Diamètre (pouces):
0.5
Diamètre (mm):
12.70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

Adapter #58-982 is included. Additional thread adapters available separately.

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable TECHSPEC® comprennent un adaptateur d'écrou mâle de ¼" qui est facilement interchangeable avec d'autres adaptateurs pour assurer la compatibilité entre ces tiges et une monture optique. En retirant l’adaptateur de la tige, vous pouvez alors utiliser le filetage 8-32 contenu dans la tige. Chaque tige optique possède également un trou central pour permettre à une clé Allen ou à un autre outil de faire pivoter facilement la tige. Les valeurs des filetages sont gravées au laser sur chaque tige pour faciliter leur identification et leur intégration. Les Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable TECHSPEC sont proposées dans une variété de longueurs. Des versions métriques sont également disponibles. 

Informations Techniques

#68-230 English Post Kit, ¼-20 Stud
Stock No. Description Qty
#59-751 Steel Post, 1" Length 1
#59-752 Steel Post, 1.5" Length 1
#58-999 Steel Post, 2" Length 2
#59-754 Steel Post, 3" Length 2
#59-000 Steel Post, 4" Length 2
#59-008 Steel Post, 6" Length 1
#59-009 Steel Post, 8" Length 1

#68-229 English Post Kit, 8-32 Stud
Stock No. Description Qty
#58-960 Steel Post, 1" Length 1
#58-961 Steel Post, 1.5" Length 1
#58-962 Steel Post, 2" Length 2
#58-964 Steel Post, 3" Length 2
#58-965 Steel Post, 4" Length 2
#58-966 Steel Post, 6" Length 1
#58-967 Steel Post, 8" Length 1
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer