Produit ajouté au panier

Miroir de Direction Rapide de Faisceau Optotune Double Axe avec Feedback de Position, 15 mm de Dia., Traitement Diélectrique VIS

See More by Optotune
×
Stock #73-043 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.500,00
Qté 1+
€2.500,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Do not connect or disconnect the mirror head while the base unit is connected to power as this will damage the mirror driver.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
15.00
Mechanical Tilt (°):
±25
Répétabilité (μrad):
30 - 100 RMS
Step Response (µsec):
2 - 2.5
Step Response 20° (ms):
8 (@ 10°)

Propriétés optiques

Traitement:
Dielectric Mirror (400-750nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≥98% @ 400 - 750nm
Qualité de Surface:
60-40
Angle Balayé (°):
±25 (Mechanical) ±50 (Optical)

Connectivité matérielle & interfaçage

Système d'Utilisation:
Windows® 10
Alimentation:
24 - 48 VDC
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-038
Europe: #73-038
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #73-038

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-40 to +85
Température d'Utilisation (°C):
0 to +40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • ±50° de balayage optique
  • Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
  • Boîtier compact de 45 mm de diamètre
  • Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique

Les Miroirs de Direction de Rapide Optotune offrent une plus grande plage de balayage optique et une plus grande taille de miroir que les galvanomètres classiques ou les miroirs micro-électro-mécaniques (MEMS). Ce miroir à bobine acoustique (VCM) à deux axes a une taille compacte avec un grand miroir de 15 mm qui peut être réglé avec une inclinaison mécanique de ±25° pour une plage de balayage optique de ±50°. Le miroir est commandé à l'aide de l’Optotune Cockpit GUI via USB, interface périphérique série (SPI) ou entrée analogique. Les Miroirs de Direction de Rapide Optotune sont disponibles avec un traitement en argent ou or protégé et un traitement diélectrique VIS, ce qui permet de les utiliser dans les applications visibles et proche infrarouge (NIR). Les applications typiques de ces miroirs de direction de rapide comprennent le LiDAR automobile, le suivi oculaire biométrique et l'extension du champ de vision des systèmes de vision.

Remarque : #14-574 et #14-575 et #18-281 nécessitent #14-576 pour fonctionner et #73-039#73-042 et #73-043 nécessitent #73-038 pour fonctionner. Un dissipateur thermique est inclus avec chaque miroir et il est recommandé de l'utiliser pour assurer une bonne dissipation de la chaleur. Ne pas brancher ou débrancher la tête du miroir lorsque l'unité de base est branchée sur le secteur, car cela endommagerait le pilote du miroir.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Unité de Base pour Miroir 2D MR-3-E Optotune #73-038 Nouveau €1.050,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Unité de Base et Alimentation pour Miroir de Direction de Faisceau Optotune #14-576 Fin de Série €985,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer