Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series offrent de nombreuses caractéristiques de grande valeur, essentielles pour les applications de R&D, de prototypage et d'intégration dans des systèmes. Les montures sont proposées avec 2 vis pour le réglage de l’inclinaison des optiques et l'alignement (±3,5°). Les vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI) permettent un déplacement doux et sans à-coups et peuvent être actionnées à la main ou avec une clé Allen (taille de clé de 2 mm). Les molettes de réglage sont amovibles pour créer un facteur de forme plus compact. Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series comportent des trous de montage avec un contre-alésage conçu pour recevoir du matériel de montage M4 ou 8-32, et des filetages internes M6 x 1,0 pour une plus grande polyvalence de montage et une compatibilité directe avec les Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC® et les Tiges à Pied.
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts | |||||
A (mm) | B (mm) | C (mm), Nominal | Optical Diameter D1 (mm) | Clear Aperture D2 (mm) | Stock No. |
25.4 | 43.5 | 39.5 | 12.7/12.5 | 10 | #15-865 |
25.4 | 43.5 | 39.5 | 25.4/25.0 | 23 | #15-866 |
38.1 | 70.1 | 41.5 | 50.8/50.0 | 49 | #15-867 |
50.8 | 98.9 | 49.5 | 76.2/75 | 72 | #15-868 |
63.5 | 123.5 | 54.5 | 101.6/100 | 97 | #15-869 |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 25/25,4 mm de dia. optique | #17-521 | €79,50 Demande de Devis |
|
||
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 50/50,8 mm de dia. optique | #17-522 | €138,25 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.