Produit ajouté au panier

Réseau de Diffraction Réfléchissant Plan Gravé Richardson Gratings™, 1200 rainures, 25 x 25 mm, 900 nm

See More by Richardson Gratings™
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings
×
Stock #37-138 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€171,00
Qté 1+
€171,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
MR224

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.1
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Ruled Grating
Longueur (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.5
Largeur (mm):
25.00
Centrage de la zone gravée sur le substrat (mm):
±1
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.15
Tolérance d’Espacement entre les Rainures (%):
<0.05

Propriétés optiques

Traits par mm:
1200
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
500 - 1500
Longueur d'Onde Blasée (nm):
900 ±25
Angle Blasé (°):
32.7
Efficacité Max. Typique (%):
94
Traitement:
Aluminium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4
Polarisation:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Excellente efficacité à la longueur d'onde de blaze et à l'angle de blaze
  • Tolérances dimensionnelles excellentes
  • Conviennent parfaitement aux applications spectroscopiques
  • Tailles personnalisées proposées

Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Gravés Haute Précision de Richardson Gratings™ sont conçus pour des performances constantes et prévisibles. Les réseaux sont fabriqués à partir de modèles de haute précision afin de fournir un niveau élevé de répétabilité pour simplifier la conception des systèmes OEM en réduisant le besoin d'ajustements d'alignement fastidieux. Avec des fronts d'onde réfléchis λ/4 et une efficacité de diffraction allant jusqu'à 90%, ces réseaux sont spécifiés pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes telles que la spectroscopie haute résolution. Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Gravés Haute Précision de Richardson Gratings™ sont dotés de traitements en aluminium nu, ce qui permet d'obtenir des options allant de 250 à 10 000 nm avec une excellente efficacité de pointe. Des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.

Remarque : La surface de ces réseaux est très sensible et ne doit jamais être touchée lors de la manipulation du réseau. Si un nettoyage est nécessaire pour éliminer les particules de poussière, il est recommandé de procéder à un nettoyage sans contact à l'aide d'air comprimé propre.