Produit ajouté au panier

10X DIN, Plan, Objectif Microscope Qualité Commerciale

×
Stock #43-907 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€159,00
Qté 1+
€159,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plan
Style:
Finite Conjugate

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.00
Diamètre Max. (mm):
24

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
15.37
Grossisse-
ment:
10X
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance de Travail (mm):
1.5
Parfocal Length (mm):
45.5
Liquide d'Immersion :
N/A

Filetage & montage

Filetage:
0.7965-36 TPI, 55° Whitworth

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
5 to 40
Température de Stockage (°C):
-20 to 60
Operating Relative Humidity:
45% to 85%

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conception plan ou achromatique
  • Pour les systèmes à monture C ou T
  • Parfaits pour les applications OEM

Les Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale sont conçus pour une grande variété d'applications. Ces objectifs sont disponibles en version achromatique et en version plan. Avec un diamètre de filetage de 20,1 mm, 36 TPI et 55° Whitworth selon la norme DIN, ces objectifs conviendront à la plupart des microscopes et assemblées de filtres spatiaux. Les Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale, utilisés avec nos Systèmes de Monture T et C, constituent une solution idéale pour une utilisation en production OEM. Ces objectifs sont proposés dans les grossissements 4X, 10X, 40X et 100X. 

*Les versions 40X et 100X sont à ressort. La version 100X est également à immersion d'huile.

Informations techniques

Achromatic Objectives (dimensions in mm)
Stock No. A B C D E
#43-902 24 3.7 31 19 26
#43-903 24 3.7 43 19 40
#43-904 24 3.7 48.8 20 45.8
#43-905 24 3.7 48.8 20 45.8
Plan Objectives (dimensions in mm)
#67-706 24 3.7 34 22 30
#43-907 24 3.7 47.6 22 44
#43-908 24 3.7 49 22 46
#43-909 24 3.7 48 22 46

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Tube pour Objectif DIN vers Monture C #54-868 €171,00 Qté 5+ €151,20   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube pour l'objectif DIN vers Oculaire #54-869 €171,00 Qté 5+ €151,20   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Huile d'Immersion à Basse Autofluorescence Olympus #86-834 €75,00   Demande de Devis
  • En Stock