Produit ajouté au panier

Monture carrée de 10 mm pour Matrices de Micro-Lentilles, épaisseur 2,25 mm

Microlens Array Mounts

Microlens Array Mounts

×
Stock #25-836 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€76,50
Qté 1-25
€76,50
Qté 26+
€68,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Square

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
9.2 x 9.2
Diamètre Externe (mm):
25.4
Construction:
Black Anodized Aluminum
Épaisseur min. des optiques compatibles:
2.25
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
2.25

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
10.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Intégration facile de matrices de micro-lentilles dans les applications optiques
  • Compatibles avec diverses montures optiques circulaires de 25,4 mm de diamètre extérieur.
  • Comprend une clé Allen et des vis M2

Les Montures pour Matrices de Micro-Lentilles sont conçues pour faciliter l'intégration des matrices de microlentilles de 10 mm de côté dans les applications optiques. Avec un diamètre extérieur de 25,4 mm, ces montures sont spécialement conçues pour être insérées dans nos Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T, nos Tubes de Lentille SM et nos Montures Compactes pour Miroirs et Lentilles.

Les Montures pour Matrices de Micro-Lentilles sont fabriquées en aluminium anodisé noir et comprennent une clé Allen et deux vis M2 qui fixent la matrice dans la monture. Pour le montage permanent d'une matrice de micro-lentilles dans une monture, nous recommandons d'utiliser l'Adhésif Optique Norland, NOA 61 ou NOA 81 ; le durcissement de l'adhésif peut être réalisé à l'aide de notre gamme de produits de durcissement UV.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Un examen plus approfondi du mouvement cinématique

Mechanical systems can be classified according to the number of degrees of freedom (DOF) present. A three-dimensional rigid body has exactly 6 independent degrees of freedom: the translational (X, Y, Z) and the rotational (Rx, Ry, Rz).

View Now

Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series

Ces montures offrent une grande valeur et des caractéristiques essentielles pour l'utilisation en laboratoire, le prototypage et l'intégration dans des systèmes

View Now

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

View Now

Important Concepts for Selecting Optical Component Mounts

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

View Now

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Cardan

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Large Diameter Gimbal Optical Mounts

Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems.

View Now

Interchangeable Optical Mount and Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

View Now

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Cercle de perçage

Prototypage Optique Rapide

Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Collerette

Épaisseur de bord

Charge de moment

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

Monture C

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer