Produit ajouté au panier

Équipement de Durcissement UV

Four de durcissement UV Four de durcissement UV
  • Jusqu'à 250 mW/cm2 d'irradiation UV
  • Longueur d'onde centrale de 365 nm
  • Contrôle numérique de l'intensité de l’UV et du temps d'exposition
Sources de Lumière LED Montées pour Durcissement UV Sources de Lumière LED Montées pour Durcissement UV
  • ·        Jusqu'à 3,30 W/cm2 d'irradiation UV
  • ·        Longueur d'onde centrale de 365 nm
  • ·        Idéales pour les lignes de production automatisées
Sources de Lumière LED Portatives pour Durcissement UV Sources de Lumière LED Portatives pour Durcissement UV
  • Jusqu'à 5,5 W/cm2 d'irradiation UV
  • Longueurs d'onde centrales de 365 nm et 395 nm
  • Disponibles en tant que dispositif câblé ou sans fil
Effilux UV Bar Lights	Barres Lumineuses UV Effilux
  • Amélioration de l'effet de fluorescence, du contraste et de la suppression des reflets
  • Pilote intégré avec fonction stroboscope automatique pour une intensité accrue
  • Lumière LED 365 nm pour les applications de fluorescence
Étiquettes de Détection de Luminescence UV Étiquettes de Détection de Luminescence UV Nouveau
  • Étiquettes auto-adhésives de détection de la lumière UV
  • Enregistrement permanent de l'exposition à la lumière UV
  • Idéales pour les applications de désinfection, de séchage et de détection par UV
Lampes de Durcissement UV Portatives Lampes de Durcissement UV Portatives
  • Modèles de 4 et 6 watts centrés à 365 nm
  • Supports disponibles pour un durcissement mains libres
  • Modèle portatif de haute intensité
Filtres UV Flexibles à Couche Mince Filtres UV Flexibles à Couche Mince
Top Seller

 

  • Filtres en polyester flexible, pratiquement transparent
  • Substrat en polytéréphtalate d'éthylène (PET) pour absorber les rayons UV
  • Tansmission < 10 % en dessous de 390 nm

 

Traitement Blanc Réfléchissant Pre-Mix Traitement Blanc Réfléchissant Pre-Mix
  • Valeur de réfléctivité >97%
  • Idéal de l’UV au proche IR
  • Facilement applicable aux métaux et autres matériaux
Lunettes de Protection UV Lunettes de Protection UV
  • Haute transmission de la lumière visible
  • Protection de 254 à 365 nm
  • Bloquent les longueurs d'onde UVC utilisées pour l'assainissement et la désinfection par UV
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer