Produit ajouté au panier

Monture carrée de 10 mm pour Matrices de Micro-Lentilles, épaisseur 1,2 mm

Microlens Array Mounts

Microlens Array Mounts

×
Stock #25-835 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€76,50
Qté 1-25
€76,50
Qté 26+
€68,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Square

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
9.2 x 9.2
Diamètre Externe (mm):
25.4
Construction:
Black Anodized Aluminum
Épaisseur min. des optiques compatibles:
1.20
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.20

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
10.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Intégration facile de matrices de micro-lentilles dans les applications optiques
  • Compatibles avec diverses montures optiques circulaires de 25,4 mm de diamètre extérieur.
  • Comprend une clé Allen et des vis M2

Les Montures pour Matrices de Micro-Lentilles sont conçues pour faciliter l'intégration des matrices de microlentilles de 10 mm de côté dans les applications optiques. Avec un diamètre extérieur de 25,4 mm, ces montures sont spécialement conçues pour être insérées dans nos Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T, nos Tubes de Lentille SM et nos Montures Compactes pour Miroirs et Lentilles.

Les Montures pour Matrices de Micro-Lentilles sont fabriquées en aluminium anodisé noir et comprennent une clé Allen et deux vis M2 qui fixent la matrice dans la monture. Pour le montage permanent d'une matrice de micro-lentilles dans une monture, nous recommandons d'utiliser l'Adhésif Optique Norland, NOA 61 ou NOA 81 ; le durcissement de l'adhésif peut être réalisé à l'aide de notre gamme de produits de durcissement UV.