Produit ajouté au panier

Objectif Télécentrique Mitutoyo 100X

See More by Mitutoyo

3X (#56-985) & 5X (#56-986)

3X (#56-985) & 5X (#56-986) 3X Mitutoyo Telecentric Objective, #56-985
×
Stock #87-230 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.310,00
Qté 1+
€5.310,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
375-053
Type:
Microscope Objective
Remarque:
Image is formed 280mm from specimen (170mm from the mounting flange)
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Mitutoyo

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
104.00
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
104.00
Diamètre Max. (mm):
39
Poids (g):
380

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.06mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.09mm
Distance Focale FL (mm):
1.79
Grossisse-
ment:
100X
Ouverture Numérique NA:
0.70
Pouvoir de Résolution (μm):
0.4
Profondeur de champ (μm):
0.60
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
0.3
Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
0.23
Distance de Travail (mm):
6
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
435 - 655
Parfocal Length (mm):
110
Liquide d'Immersion :
N/A

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M26 x 36 TPI

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +40
Humidité d'Utilisation:
20 - 80%

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Les longues distances de travail permettent une intégration dans des systèmes de mesure en vision industrielle 
  • Conception compacte et longue longueur parfocale simplifient le montage
  • Tube disponible pour l'utilisation avec des caméras de monture C
  • Boîtier en alliage d'aluminium

Les Objectifs Télécentriques Mitutoyo sont idéaux pour les systèmes de mesure de vision industrielle et de calibrage optique à haute résolution et à forte puissance.  Avec des puissances allant jusqu'à 100X, ces objectifs peuvent être utilisés en production et inspection semi-conducteur, en métrologie, assurance qualité et laboratoires R&D.  Ces objectifs sont construits dans un boîtier en alliage d'aluminium. Les Objectifs Télécentriques Mitutoyo ont une conception compacte et une distance parfocale qui simplifie le montage. Ils sont facilement intégrés dans les systèmes d'imagerie de monture C grâce à notre Tube de Caméra Mitutoyo de Monture C #56-992.  

Edmund Optics est la source principale pour les objectifs Mitutoyo. Passez vos commandes dès maintenant pour ces produits de qualité très demandés. 

Informations techniques

 
Magnification A B C D E Stock No.
1X 49 10 16.5 31.5 31.5 #56-984
3X 33 10 18 25 28 #56-985
5X 49 10 17 25 28 #56-986
10X 59 10 14.5 30 30 #56-987
20X 90 14.5 23 33 39 #87-228
50X 97 14.7 23 33 39 #87-229
100X 104 14.1 23 33 39 #87-230