Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux Haute Intensité, 100 mm, Couleur Commutable (Recertifié 05-P)

See More by CCS
×
Stock #21-804-RCD-05P Recertifié 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€859,00
Qté 1+
€859,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
HPR2-100FC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
For RGB intensity control, use controller #19-970 |Requires #20-175, #20-171 or #19-970 for Power
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
OD: 116, ID: 66, Height 26.4
Poids (g):
168

Propriétés optiques

Couleur:
Full Color
Longueur d'Onde:
Red: 622nm, Green: 525nm, Blue: 470nm

Electrical

Consommation de Puissance (W):
11

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Source de lumière diffuse uniforme de haute intensité
  • Canaux de sortie commutables pour rouge, vert, bleu et blanc
  • Éclairage pour la reconnaissance de texte (OCR) et les applications d'examen des couleurs

Les Anneaux Lumineux Haute Intensité de CCS sont dotés d'une plaque de diffusion incurvée qui fournit une lumière diffuse uniforme de haute intensité. Ces lampes peuvent être utilisées pour une large gamme de distances de travail, car leur conception unique garantit une faible variation de la région uniforme lorsque la distance à l’objet augmente ou diminue. Les modèles à couleur commutable comportent des canaux de LED rouges, vertes et bleues contrôlables indépendamment, tandis que des modèles unicolores rouges, bleus et blancs sont également disponibles. Les Anneaux Lumineux Haute Intensité de CCS sont idéaux pour une grande variété d'applications de détection telles que la reconnaissance de texte (OCR) et l'examen des couleurs.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur Digital Avancé, 24V, 3 canaux #19-970 €1.045,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réglage d’Intensité, Monture DIN possible #89-555 €140,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer