Produit ajouté au panier

Jeu de Jauges Télescopiques 0,313-6", 6 Pièces

See More by Mitutoyo
×
Stock #78-314 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€241,00
Qté 1+
€241,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Gamme:
5/16 - 6 inches
Contenu du Coffret:
Included Gauge Ranges:
1-1/4" to 2-1/8"
1/2" to 3/4"
2-1/8" to 3-1/2"
3-1/2" to 6"
3/4" to 1-1/4"
5/16" to 1/2"

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Jauges d'alésage disponibles en deux formats
  • Lamelles des jauges de rayon allant de 0,01" à 0,5".
  • Idéaux pour les applications automobiles, aérospatiales et manufacturières

Les Jauges d’Alésage et de Rayon Mitutoyo offrent de multiples formats pour répondre aux besoins des applications de mesure des tailles d'alésage et des rayons des éléments. Les Jauges d'Alésage sont disponibles soit dans un ensemble télescopique de six pièces allant de 5/6" à 6", soit dans une jauge à manche unique avec un pont à centrage automatique et 11 enclumes interchangeables allant de 2" à 6". Les Jauges de Rayon sont conçues pour mesurer rapidement les rayons des courbes internes et externes. Elles sont fabriquées en acier avec une finition en chrome satiné pour résister à une utilisation rigoureuse tout en conservant leur précision. Les Jauges d'Alésage et de Rayon Mitutoyo sont idéales pour toute une série d'applications dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale et de la fabrication, de la recherche et du développement au contrôle de la qualité.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer