Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif Télécentrique CobaltTL avec Éclairage en Ligne 0,274X

#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens

#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens

#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens
×
Stock #21-069 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.040,00
Qté 1+
€3.040,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#63-233 Sold Separately
Remarque:
CobaltTL
Type:
Telecentric Lens
Style:
In-Line Illumination

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
226.50
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
222.50
Diamètre Max. (mm):
81.80
Poids (g):
1230
Distance de Flange (mm):
17.5

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
29.20mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
40.14mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
58.40mm
Cercle Image Max. (mm):
17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.027
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
51.39mm
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
32.85mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.146
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.037
Grossissement Primaire PMAG:
0.274X
Distance de Travail (mm):
110
Ouverture (f/#):
f/4.5 - f/22
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Profondeur de Champ (mm):
±15.59mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
51.39 x 38.54
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.1"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M77 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Objectif bi-télécentrique haute résolution et éclairage en ligne
  • Jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 2,2 µm
  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 1,1" avec f/4

Les Objectifs Télécentriques CobalTL TECHSPEC® sont conçus pour les applications d'inspection, de mesure et de jaugage des semi-conducteurs et de l'électronique. Ces objectifs télécentriques permettent d'obtenir un débit lumineux élevé avec des nombres f faibles, leaders du secteur. Avec une télécentricité inférieure à 0,015° et une faible distorsion de 0,013%, ces objectifs sont idéaux pour le stitching d'images. Ces objectifs au format de capteur de 17,6 mm de diagonale sont compatibles avec les capteurs Sony IMX304 de 1,1" et d'autres capteurs de format similaire tels que le Sony IMX183. Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® produisent des niveaux de contraste inégalés, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec le plus haut degré de précision de mesure. Les versions en ligne offrent la possibilité de faire pivoter ou de repositionner le port d'éclairage en ligne pour permettre une flexibilité maximale lors de la construction de machines. Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® sont compatibles avec les environnements à fortes vibrations et sont dotées d'une vis de blocage encastrée et amovible pour verrouiller l'iris en place.

Informations Techniques

#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f5
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f5
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f5
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f5
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f10
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f10
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f10
#21-069, 0.274X In-Line CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f10
 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Spot coaxial haute intensité, blanc #11-024 €650,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis