Produit ajouté au panier

Pied à Coulisse ABSOLUTE Digimatic 0-8", sans sortie

See More by Mitutoyo

Mitutoyo Digital Caliper

×
Stock #78-338 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€265,00
Qté 1+
€265,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Gamme:
0-8 inches (0-200mm)
Résolution LCD (pouces):
0.0005

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie SPC:
No

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Micromètres de précision de Mitutoyo
  • Résolution élevée des mesures
  • Mesure de 0 à 6" (0 à 150 mm) par incréments de 0,0005" (0,01 mm)

Micromètres Mitutoyo

Ces Micromètres Numériques Mitutoyo à haute qualité possèdent de nombreuses fonctions amenant des résultats précis plus facilement et plus rapidement. Leurs conception légère et pratique permettent l’obtention de mesures d’être realisées à une main. L’afficheur ultra-large à cristaux liquides s’enregistre dans deux modes ABS (absolus) et INC (par accroissement) pour une polyvalence supplémentaire. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer