Produit ajouté au panier

Jauge de Profondeur Micrométrique 0-4", 4 tiges (incrém. de 1"), tige fixe, base de 2,5", butée à cliquet

See More by Mitutoyo
×
Stock #78-310 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€222,00
Qté 1+
€222,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Gamme:
0 - 4 inches
System of Measurement:
Imperial

Propriétés physiques et mécaniques

Graduations (pouces):
0.001

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Précision jusqu'à 0,001"
  • Longueur des tiges de profondeur jusqu'à 6"
  • Butée à cliquet pour des mesures précises et répétables

Les Micromètres de Profondeur Mitutoyo sont conçus pour mesurer avec précision les rainures, les trous et les évidements profonds avec une précision allant jusqu'à 0,001". Ces micromètres sont dotés d'une broche à pointe en carbure durable pour une meilleure résistance à l'usure et une plus grande stabilité des mesures. Un mécanisme de butée à cliquet assure une pression uniforme pour garantir des résultats constants quelle que soit la profondeur. Les Micromètres de Profondeur Mitutoyo sont idéaux pour les applications à petite et grande échelle dans les secteurs de la fabrication, de l'industrie et de la recherche.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer