Produit ajouté au panier

Calibre de Fils #0-36 selon la norme American Wire Gauge (AWG)

See More by Mitutoyo
×
Stock #78-353 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,25
Qté 1+
€46,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Gamme:
#36 (0.007") - #0 (0.312")
Construction Material:
Steel

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (pouces):
0.105

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Fabriqués selon la norme American Wire Gauge (AWG)
  • Fentes allant de AWG #36 à #0
  • Construction en acier avec finition en chrome satiné

Les Calibres de Fils Mitutoyo fournissent des mesures précises pour une large gamme de tailles de fil, de la plus fine #36 à la plus lourde #0. Ces calibres sont fabriqués en acier estampé avec une finition en chrome satiné pour résister à une utilisation rigoureuse tout en conservant la précision et en adhérant à la norme American Wire Gauge (AWG). En outre, ces jauges présentent des échelles AWG profondément gravées ainsi que des équivalents décimaux en pouces de l'autre côté du disque. Les Calibres de Fils Mitutoyo sont idéaux pour mesurer la taille et l'épaisseur des fils, des feuilles et des plaques en matériaux non ferreux tels que l'aluminium, le laiton et le cuivre.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer