Produit ajouté au panier

Trusquin Digimatic 0 - 18", 0,0005"

See More by Mitutoyo
×
Stock #78-349 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.150,00
Qté 1+
€1.150,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus

Spécifications

Caractéristiques du produit

Gamme:
0 - 18 inches

Propriétés physiques et mécaniques

Résolution (pouces):
0.0005

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Plages de hauteurs jusqu'à 24"
  • Commande numérique facile à lire et à utiliser
  • Le codeur linéaire maintient la position sans référence

Les Trusquins Mitutoyo sont conçus avec une piste verticale unidimensionnelle pour mesurer la hauteur des objets avec des plages de mesure allant jusqu'à 24" et des pas numériques de 0,0005". Dotées d'un codeur linéaire ABSOLUTE®, ces trusquins ne nécessitent pas le réglage d'un point de référence à chaque mise sous tension. En outre, le codeur empêche les erreurs de sur-vitesse, ce qui améliore la fiabilité et la répétabilité des mesures. Les Trusquins Mitutoyo sont dotés d'un affichage numérique facile à lire et d'une grande roue d'avance à glissière lisse pour faciliter l'utilisation dans toutes les applications. La structure rigide de la colonne et la longue durée de vie de la batterie (5 ans en utilisation normale) garantissent une durabilité à long terme, même dans des conditions de travail rigoureuses.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Pointe à Tracer Carbure, 60 mm #78-352 Nouveau €68,50   Demande de Devis