Produit ajouté au panier

Comparateur d’Épaisseur ABSOLUTE Digimatic IDS 0 - 0,47"

See More by Mitutoyo
×
Stock #78-347 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€359,00
Qté 1+
€359,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Gamme:
0 - 0.47 inches
Précision (inches):
±0.001

Propriétés physiques et mécaniques

Résolution (pouces):
0.0005

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Plage de 0 à 0,5" avec une résolution de 0,0005".
  • Affichage numérique LCD facile à lire
  • L’échelle linéaire ABSOLUTE® élimine le besoin de mise à zéro

Les Comparateurs d'épaisseur Mitutoyo sont conçus pour mesurer rapidement l'épaisseur de différents matériaux ou objets avec une grande précision de ±0,001". Une échelle linéaire ABSOLUTE® élimine la nécessité de régler le point d'origine à chaque fois que la jauge est mise sous tension et évite les erreurs de sur-vitesse. Ces comparateurs d'épaisseur sont dotés de broches et d'enclumes en céramique pour une résistance élevée à la corrosion et de connecteurs de sortie de données étanches pour les protéger de la poussière, de l'eau et de l'huile. Les jauges d'épaisseur Mitutoyo sont idéales pour l'inspection rapide d'une large gamme de matériaux et d'objets, notamment le papier, les films, les fils, les tôles, le cuir et les pièces en plastique. La poignée, le levier de levage facile à atteindre, la broche à ressort et l'écran LCD permettent des mesures rapides, faciles et précises.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer