Produit ajouté au panier

Lentille Focalisable Optotune, -2 à +3 Dioptries, M30,5 x 0,5 - M40,5 x 0,5 | EL-16-40-TC-VIS-5D-M30.5

See More by Optotune
×
Stock #33-493 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.095,00
Qté 1+
€1.095,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Lens
Pilote:
Cycles de Vie:
1,000,000,000
Numéro de Modèle:
EL-16-40-TC-VIS-5D-M30.5
Temps de Réponse (ms):
5 (typical @ 30°C)
Temps de Réglage (ms):
25 (typical @ 30°C)

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
16.00
Dimensions (mm):
47.0 x 70.0
Épaisseur (mm):
17.60

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Traitement:
BBAR (420-950nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
420 - 950
Nombre d'Abbe (vd):
100.00
Gamme de Focalisation:
-2 to +3 diopter
-500 to +333mm
Indice de Réfraction (nd):
1.3
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
Vertical: 0.25λ @ 525nm
Horizontal: 0.50λ @ 525nm

Electrical

Courant (mA):
-250 to 250
Consommation de Puissance (W):
0 - 0.7

Filetage & montage

Filetage:
M30.5 x 0.5 (Male)
M40.5 x 0.5 (Female)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Lentilles Industrielles Focalisables d'Ouverture Utile 16 mm d'Optotune, éliminent tout besoin de sous-systèmes optomécaniques qui seraient sinon nécessaires pour modifier la distance focale de votre application d’imagerie. Elles disposent de larges ouvertures utiles et sont proposées dans de nombreuses options de montage de vision industrielle très prisées, ce qui les rendent parfaites pour les systèmes d’inspection et de détection. Ces lentilles offrent une focalisation continue de -2 à +3 dioptries, contrôlée par une connexion industrielle Hirose. Les Lentilles Industrielles Focalisables d'Ouverture Utile 16 mm d'Optotune n’affichent aucune auto-fluorescence et réduisent la lumière indésirable sur le détecteur tout en disposant d’un régulateur de température intégré pour améliorer ses effets thermiques, et procurer une reproductibilité de boucle généralement de 0,1 dioptries. Les lentilles sont fabriquées en polymère à faible dispersion et sont dotées d'un traitement antireflets à large bande

Remarque : Les câbles Hirose, dispo en longueur de 1 m (#88-941), 3 m (#33-468) ou 5 m (#23-852) et le pilote de lentille (#88-940) sont vendus séparément. Le Contrôleur de Lentilles Industrielles TR-CL180 de Gardasoft (#13-803) est un accessoire optionnel qui permet un contrôle répétable et précis des Lentilles Industrielles Focalisables Optotune. Les fichiers optiques sont disponibles pour modéliser l’effet d’une lentille de décalage sur toute la gamme focale.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur de Lentilles Industrielles TR-CL180 de Gardasoft #13-803 €1.300,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Hirose 6 Voies Mâle/Femelle, Longueur de 5 m #23-852 €145,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Hirose 6 Voies Femelle à Mâle, Longueur de 3 m #33-468 €132,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 €103,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i | EL-E-4I #88-940 €445,00   Demande de Devis