Produit ajouté au panier

" Lentille Focalisable Manuellement, traitée VIS, -18 à +18 dioptries"

See More by Optotune
×
Stock #12-329 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€685,00
Qté 1+
€685,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Lens
Cycles de Vie:
>100,000
Numéro de Modèle:
ML-20-37

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
39.50
Ouverture Utile CA (mm):
20
Épaisseur (mm):
18.60

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Traitement:
BBAR (400-700nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Nombre d'Abbe (vd):
65
Gamme de Focalisation:
-18 to +18 diopter
-55 to +55mm
Indice de Réfraction (nd):
1.38
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
0.25λ @ 525nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

Filetage & montage

Filetage:
C-Mount (Female)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Distance focale ajustable manuellement
  • Forme de lentilles convertible de concave à convexe
  • Traitées AR sur une large bande spectrale pour des performances accrues sur toute la plage de longueurs d'onde

Les Lentilles Optotune Focalisable Manuellement sont conçues de telle sorte que la courbure de leur lentille puisse être variée entre convexe, plate et concave par la rotation de la bague de réglage extérieure. Cela permet de régler la distance focale de la lentille à la valeur précise requise pour une application optique. Le mécanisme de rotation est extrêmement durable, offrant un cycle de vie supérieur à 100 000 rotations. Les Lentilles Optotune Focalisable Manuellement fournissent une solution simple et économique pour les applications où les paramètres du système sont encore en cours de décision, comme le prototypage de système ou les applications de R&D. Ces lentilles focalisables peuvent également être utilisées individuellement pour ajuster la distance œil-oculaire ou en tant que paire pour construire un expanseur de faisceau variable.