![45° Rod Mirrors](https://productimages.edmundoptics.com/8314.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Versions traitées et non traitées disponibles
- Utilisez les versions traitées pour réfléchir la lumière à 90°
- Utilisez les versions non traitées pour dévier le chemin optique
![Concentrateurs Paraboliques Composés Moulés (CPC)](https://productimages.edmundoptics.com/9827.jpg?w=305&quality=80)
- Idéaux pour la concentration de l'énergie solaire
- Diamètres de sortie de 2,5 et 5 mm
- Angle d'acceptation de 45°
![Paires de Prismes Anamorphiques](https://productimages.edmundoptics.com/7473.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Convertissent un Faisceau Elliptique en un Faisceau Circulaire
- Traitées Antireflet pour les Longueurs d'Onde Usuelles
- Versions Montées et Non Montées Disponibles
![Miroirs Coniques](https://productimages.edmundoptics.com/5560.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Adaptés aux applications à 360°
- Tolérance d’angle apex ±6 arcmin
- Traitement en aluminium protégé
![Prismes Cales en Silice Fondue](https://productimages.edmundoptics.com/7453.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
- Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
- Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance
![Prismes Rhomboïdes](https://productimages.edmundoptics.com/2361.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Déplacement latéral du faisceau
- Déplacent l'axe optique sans inverser l'image
- Faisceaux d'entrée et de sortie sont parallèles à ±30 secondes d'arc
- Prismes Dove sont également disponibles
![Lentilles Barres](https://productimages.edmundoptics.com/7245.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Focalisent la lumière collimatée en une ligne
- Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm
![Prismes à Coins](https://productimages.edmundoptics.com/5564.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Idéaux pour Changer la Direction d'un Faisceau
- Options de Déviation: 0,5° - 15°
- Disponibles Avec ou Sans Traitement Antireflet
- Paire de Prismes Anamorphique Egalement Disponible
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.