INFORMATIONS TECHNIQUES ET NOTES D’APPLICATIONS
Notes d'Applications
CALCULATEUR D’EQUATIONS COMMUNES
Outils Techniques
TUTORIALS & PRODUCT OVERVIEWS
Vidéos
NOUVEAUX PRODUITS & TECHNOLOGIES
TENDANCES EN OPTIQUE
TELECHARGER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
Links to Industry Articles
Publications
Les Prismes Optiques sont utilisés pour rediriger la lumière à un angle désigné. Les Prismes Optiques sont parfaits pour dévier les rayons, ou pour régler l'orientation d'une image. La conception d'un Prisme Optique détermine la façon dont la lumière interagit. Lorsque la lumière pénètre dans un Prisme Optique, elle se réfléchit soit sur une seule surface, soit sur plusieurs surfaces avant de sortir, ou elle est réfractée à mesure qu'elle traverse le substrat. Par exemple, lorsque la lumière entre dans un prisme à angle droit, elle se réfléchit sur une surface unique, ce qui provoque la redirection de la lumière à 90°. Cependant, lorsque la lumière entre dans un prisme à coins, une modification de l'épaisseur de substrat amène la déviation de la lumière par réfraction.
Edmund Optics propose une large gamme de Prismes Optiques dans une multitude de modèles, substrats, ou options de traitement. Les modèles comprennent des prismes à Angle Droit, Amici, Penta, Schmidt, à Coins, Anamorphiques, Équilatéraux, Dove, Rhomboïdes, ainsi que des Rétroréflecteurs à Coins de Cube et des Barres d’Homogénéisation. Les traitements antireflets comprennent le MgF2, l'UV-VIS, l'UV-AR, le VIS 0°, le VIS-NIR ou de multiples options raie laser.
Que vous cherchiez à acheter des prismes standards ou que vous ayez besoin d'un prisme personnalisé pour une application unique, Edmund Optics® est là pour vous. Pour des solutions personnalisées, consultez notre page sur nos capacités de fabrication des prismes optiques, où vous trouverez des informations sur nos tolérances typiques, notre équipement de fabrication et nos capacités métrologiques.
Nous nous engageons à offrir des prismes optiques de la plus haute qualité qui répondent à vos divers besoins, ainsi qu'une large gamme d'autres composants optiques complémentaires. Parcourez nos produits pour les voir tous. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est prête à vous aider pour toute question.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.