Les Fibres Optiques sont souvent utilisées dans la transmission de données ou les applications de guidage lumineux. Les Fibres Optiques utilisées dans les applications de guidage lumineux, transmettent la lumière sans danger et dégagement de chaleur, ce qui est parfait pour les applications médicales, l'automobile, l'inspection ou l'affichage. Une seule Fibre Optique utilise la réflexion totale interne pour transmettre la lumière et autorise des courbures sur sa trajectoire. La perte de lumière minimale lors de la transmission permet à la Fibre Optique de transmettre plus rapidement la lumière ou des données sur de longues distances. Lorsqu'elles sont regroupées en paquet de fibres, les Fibres Optiques peuvent transmettre de grandes quantités de données pour des applications de télécommunications.
Edmund Optics offre une multitude de Fibres Optiques, gainées ou non gainées, destinées entre-autres à la communication. Les Fibres Optiques Standard sont utilisées pour l'éclairage industriel général ou pour de courtes distances de transmission de données. Les Fibres Optiques de Communication sont conçues pour une transmission optimale de la lumière visible dans des liaisons numériques ou analogiques. La Fibre Optique gainée augmente la résistance tout en diminuant la lumière parasite. Edmund Optics propose également des composants de Fibres Optiques, comprenant des connecteurs, des collimateurs, des plaques ou des outils nécessaires pour couper ou dénuder les Fibres Optiques.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.