Produit ajouté au panier

 
Calcul de couplage de fibres à l’aide de 2 lentilles billes

Voir tous les outils techniques

Ouverture numérique fibre 1, NA1 :

Ouverture numérique fibre 2, NA2 :

Matériau lentille bille 1 :

 

Indice de réfraction lentille bille 1 :

--

Diamètre lentille bille 1, D1 :

 

Matériau lentille bille 2 :

 

Indice de réfraction lentille bille 2 :

--

Diamètre lentille bille 2 D2 :

 

d : --

EFL1 (mm) : --

BFL1 (mm) : --

EFL2 (mm) : --

BFL2 (mm) : --

NA sortie lentille bille : -- 

Image lentille bille

Équations et légende correspondante

$$ \text{NA} = \frac{2 \, d \left(n - 1 \right)}{n \, D} $$
$$ d = \frac{n \, D}{4 \left(n - 1 \right) \sqrt{ \frac{ \left( \frac{1}{\text{NA}} \right)^2 - 1 }{4} } } $$
$$ \text{EFL} = \frac{n \, D}{4 \left( n - 1 \right)} $$
$$ \text{BFL} = \text{EFL} - \frac{D}{2} $$
NA1 Représente l’ouverture numérique de la première fibre
NA2 Représente l’ouverture numérique de la deuxième fibre
EFL1 Représente la distance focale effective de la première lentille bille
EFL2 Représente la distance focale effective de la deuxième lentille bille
BFL1 Représente la distance focale arrière de la première lentille bille
BFL2 Représente la distance focale arrière de la deuxième lentille bille
n1 Représente l’indice de réfraction de la première lentille bille
n2 Représente l’indice de réfraction de la deuxième lentille bille
D1 Représente le diamètre de la première lentille bille
D2 Représente le diamètre de la deuxième lentille bille
d Diamètre du faisceau entre les lentilles billes
Remarques :
  • Veuillez utiliser la norme américaine pour saisir les chiffres plutôt que la norme européenne (par exemple, pour « deux et demi », entrez « 2.5 » plutôt que « 2,5 »).
  • La NA de sortie de la lentille bille doit être <= NA fibre 2 pour un couplage complet.  montre un couplage complet.  montre un couplage incomplet.

Description

Identifiez une paire de lentilles billes compatible pour coupler la lumière d'une fibre optique à une autre en utilisant l’ouverture numérique de chaque fibre, le matériau des lentilles billes et le diamètre de la lentille bille. Des lentilles billes identiques sont utilisées pour coupler la lumière d'une fibre optique à une autre fibre optique de NA similaire, mais des lentilles billes différentes peuvent être nécessaires pour coupler la lumière entre des fibres de NA différentes. La NA de sortie de la lentille bille doit être inférieure ou égale à la NA de la deuxième fibre afin de maximiser le débit.

Ressources et produits apparentés

 Note d'application
Ce contenu vous a-t-il été utile ?
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer