Produit ajouté au panier

 
Calculateur des lentilles billes

Voir tous les outils techniques

Matériau des lentilles billes

n: --

D :

d :

EFL (mm) : --     
BFL (mm) : --     
NA : --     

Calculateur des lentilles billes
EFL=nD4(n1)
BFL=EFLD2
NA=2d(n1)nD
EFL Distance focale effective
BFL Distance focale arrière
NA Ouverture numérique
n Indice de réfraction
D Diamètre de la lentille bille
d Diamètre de la source d'entrée
Remarque:
  • Veuillez utiliser la norme américaine pour saisir les chiffres plutôt que la norme européenne (par exemple, pour « deux et demi », entrez « 2.5 » plutôt que « 2,5 »).

Description

Déterminez la distance focale effective, la distance focale arrière et l'ouverture numérique effective d'une lentille sphérique en fonction de son diamètre, de son indice de réfraction et du diamètre du faisceau collimaté entrant ou sortant de la lentille sphérique. L'ouverture numérique effective de l'application ne peut être calculée que si l'utilisateur connaît le diamètre du faisceau. La connaissance de l'ouverture numérique est particulièrement utile lorsqu'on utilise des lentilles sphériques pour coupler la lumière d'une fibre à un laser ou à une autre fibre.

Ressources apparentées

 Note d'application

Produit apparenté : Lentilles Billes et Lentilles Condenseur

Tout voir maintenant

Ce contenu vous a-t-il été utile ?
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer