- Microscope numérique avec optique, caméra et éclairage intégrés
- Interface USB 3.1 Plug & Play
- Logiciel de capture d'images et SDK inclus
- Mires de calibration et mires de particules disponibles
- Microscope numérique avec optique, caméra et éclairage intégrés
- Interface USB 3.1 Plug & Play
- Logiciel de capture d'images et SDK inclus
- Mires de calibration et mires de particules disponibles
- Compatibles avec la bibliothèque des mouvements Zaber™ et le logiciel de microscopie open-source μManager
- Adaptés aux objectifs Olympus, Nikon, Zeiss ou TECHSPEC® 120i
- Mouvement motorisé de déplacement XY et de mise au point Z
- Idéaux pour les applications de microscopie à épifluorescence et à fond clair
- Conception ergonomique pour de longues périodes d'observation
- Idéal pour l'observation des échantillons biologiques en fond clair et en fond noir
- Conception trinoculaire disponible pour la compatibilité avec des caméras
- Compatible avec les Objectifs Plan Achromatiques d’Olympus
- Utilise les Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini
- La conception trinoculaire facilite l'adaptation vidéo
- La tourelle accepte jusqu'à quatre objectifs
- Les objectifs et sources de lumière sont vendus séparément
- Gammes de grossissement variables
- Modèle trinoculaire disponible pour la compatibilité avec caméra
- Plusieurs statifs de montage et configurations proposés
- Également disponible : Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7
- Rapport de zoom de 7:1 avec une possibilité d’adaptation vidéo
- Longues distances de travail
- Les accessoires augmentent le grossissement entre 4X et 336X
- Des Microscopes Zoom Stéréo d'Olympus SZ51 et SZ61 sont également disponibles
- Grossissement 20X et 40X
- Tête Tournante de 360 Degrés
- Illumination Interne Quartz Halogène Incidente et Transmise
- Couverture de Poussière
- Rapports de zoom 4,3:1 ou 6,3:1
- Longue distance de travail
- Version trinoculaire disponible
- Gamme de Zoom de 4:1
- Grossissements aussi Elevés que 200X
- Modèles Vidéo Incluent la Monture C
- Fixe Distance de Travail
- Capable d’obtenir des grossissements de 2,4X à 320X
- Conception modulaire pour une personnalisation maximale
- Option ergonomique empêche tout accident de travail à cause d'usage répété
- Nécessite #88-609 pour les objectifs 0,3X ou 0,5X
- Grossissement Zoom 10X à 40X
- Large Support Stable
- Illumination Interne Quartz Halogène Incidente et Transmise
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.