- Idéaux pour les applications d’interférométrie
- Longues distances de travail et grandes ouvertures numériques
- Design plan-apochromatique de haute qualité

- Ouverture numérique élevée
- Longue distance de travail
- Distance parfocale de 60 mm pour des images claires

- Lentille de Fresnel unique de Nikon
- Longue distance de travail
- Aberration chromatique fortement corrigée

- Haute résolution pour les longueurs d'onde de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) jusqu'à 1600 nm
- Disponibles dans des grossissements de 1X à 50X
- Idéaux pour la détection par photoémission, le marquage laser et la découpe laser

- Jusqu'à 43% plus petit que les systèmes standard du secteur
- Performances optimisées jusqu'à un capteur de 1,1"
- Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
- Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023

- Idéaux pour l'imagerie à fond clair et les applications basées sur le laser à travers le verre LCD
- Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
- Compensent l'épaisseur du verre de couverture de 0,7 mm ou 1,1 mm

- Conçues pour les Objectifs Corrigés à l’Infini M26 x 36 TPI ou M40 x 36
- Taille maximale du capteur de 2/3" ou APS-C
- Orientations verticales et horizontales, configurations fond clair et fond noir disponibles
- Port d'éclairage en ligne par fibre optique, compatible avec des férules un diamètre de 8 mm ou 1/4’’ (0,312’’)

- Forment une image lorsqu'utilisés avec un Objectif Mitutoyo
- Alternative moins chère que les Unités de Microscope Vidéo Mitutoyo et les Microscopes FS-70
- Adaptateurs disponibles pour une intégration facile avec des caméras de monture C


- Le Tube d'Extension de Caméra Permet d'Intégrer des Caméras de Monture C
- Les Adaptateurs Facilitent l'Intégration de Lentilles Tube MT-1 et MT-2
- Se Montent sur les Composants de Monture C ou Filetés RMS

- Simple Connexion à Monture C pour des Objectifs Corrigés à l'Infini
- Conception Compacte pour une Simple Intégration dans des Systèmes
- Capteur Max 2/3”
- Port d'Illumination In-Line 14mm
- Filetage Objectif M26 x 0.706

- Pouvoir de résolution élevé
- Conçus pour être utilisés dans les systèmes d'objectifs zoom
- Dotés de filetages standard Mitutoyo M26 x 36 TPI

- Optiques de haute qualité dans une conception plan apochromatique
- Options de longues distances de travail
- Pouvoir de résolution <1 µm


- Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
- Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
- Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
- Performance à la limite de la diffraction
- Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles

- Assortiment des couleurs pour les objectifs corrigés à l’infini
- Compatible avec des capteurs 35 mm plein format
- Maintient une performance parfocale parfaite
- Nécessitent un objectif et un adaptateur pour être utilisées

- Objectifs de Microscope Dédiés pour la Vidéo
- Distance de Travail de 37 mm et 17,3 mm
- Conçus pour Etre Utilisés en Parallèle avec d'Autres Produits Infinity

- Conceptions plan-apochromatiques corrigées à l'infini
- Permettent de visualiser des objets au travers d'un verre d'une épaisseur de 3,5 mm
- Distances de travail ultra-longues
- Imagerie dans des cellules à vide, des pièges optiques, des atomes froids.

- Longues distances de travail
- Inspection à fond clair
- Design plan-apochromatique de haute qualité
- Image plane le long du champ de vision

- Idéaux pour l’imagerie en fond clair dans les régions spectrales UV, visible et NIR
- Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
- Larges gammes spectrales

- Permettent une observation par fluorescence à contraste élevé
- Parfaits pour de nombreuses techniques de microscopie
- Transmission élevée de l'UV à l'IR

- Meilleure transmission de l'UV
- Modèles à grande ouverture numérique
- Présentent des matériaux à faible auto-fluorescence

- Excellente reproduction couleur
- Longue distance de travail et ouverture numérique élevée
- Contraste élevé avec éblouissement minima
- Aucune déformation

- Cubes de Filtres Vides et versions à Filtres de Fluorescence Prémontés disponibles
- Lentilles Tubes à Grand Champ et à Port Unique
- Huile d'Immersion à Basse Autofluorescence pour Objectifs à ouverture numérique élevée
- Adaptateur de Monture C et T et Coupleur de Caméra pour l’intégration dans des systèmes

- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
- Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
- Excellente transmission de 400 à 700 nm
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir ou à fluorescence
- Excellent rapport qualité-prix
- Conviennent aux applications de microscopie optique élémentaires et avancées
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
- Excellente transmission dans l'UV
- Ouvertures numériques élevées et options d'immersion dans l'huile disponibles
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

- Parfaits pour la microscopie à fond clair
- Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
- Transmission supérieure à 90 % de 400 à 700 nm
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

- Objectifs à immersion d'eau avec un CID et une fluorescence excellents
- Affichent des images plates des facteurs de transmission élevés à la zone infrarouge proche du spectre
- Idéals pour l’imagerie par fluorescence du tissu et des échantillons, tels que les tissus cérébraux
- Gamme de grossissement de 10X à 60X

- Grandes ouvertures numériques (NA) jusqu’à 1,45
- Correction d'aberration chromatique de 400 à 1000 nm
- Planéité d'image uniforme sur de grands champs de vision


- Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
- Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
- Activement alignées pour une performance optimale
- Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
- Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles

- Idéaux pour les applications à fond clair et à fluorescence
- Excellente correction des couleurs et planéité du champ
- Options à immersion dans l’huile disponibles

- Idéaux pour les applications à fond clair, à fluorescence, et à contraste interférentiel différentiel
- Contraste amélioré
- Excellente correction des couleurs et planéité du champ

- Idéaux pour les applications de microscopie à fond clair et noir
- Longues distances de travail et grandes ouvertures numériques
- Design plan-apochromatique

- Conçues pour être utilisée avec les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - IR Proche, UV Proche et UV
- Taille maximale du capteur jusqu'à 2/3"
- Idéales pour les applications de traitement et d'usinage au laser
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.