Produit ajouté au panier

Guides de Lumière Double Branche

×
Sélection des spécifications
Diamètre Fibre (pouces):
Longueur (pouces):
€210,00 - €280,00

Spécifications

Fraction d'Emballage (%):
82.00
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Géométrie:
Spot Light
Tolérance Longueur (pouces):
± 0.5
Angle d'Acceptation (°):
68.00
Ouverture Numérique NA:
0.55
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Indice du Coeur (nd):
1.581
Indice de Réfraction (nd):
1.487
Pertes de Transmission:
6% per foot at 600nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +107

Produits

 Diamètre Fibre (pouces)   Longueur (pouces)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.125/0.089 (Ø1/Ø2) 36.00
0.250/0.177 (Ø1/Ø2) 36.00
0.250/0.177 (Ø1/Ø2) 48.00

En savoir plus

  • Efficacité de couplage d'illuminateur typiquement de 70%
  • Éclairage froid et uniforme
  • Terminaisons serties en acier inoxydable
  • Fibres de verre rectifiées et polies

Les Guides de Lumière Double Branche sont des fibres de verre polies et mises à la terre à entrée unique et à double sortie qui sont conçues pour diviser la sortie d'une source d'illuminateur unique. Les guides ont des terminaisons en acier inoxydable serties dans une gaine de protection. Ils se caractérisent par une efficacité de couplage de l'illuminateur de 70% et fournissent un éclairage froid et uniforme. Les Guides de Lumière Double Branche nécessitent un adaptateur qui dépend du diamètre de l'embout pour se connecter aux illuminateurs à fibre optique.

Remarque : Pour les diamètres de fibre de 1/8", utilisez le #38-943, et pour ¼", utilisez le #38-944.

Informations Techniques

 
Fiber Bundle Diameter Length Dimensions Dual Branch Guides Stock No.
Ø1 Ø2 A B C
0.125" 0.089" 36" 0.187" 0.250" 0.230" #54-199
0.250" 0.177" 36" 0.312" 0.422" 0.410" #54-202
0.250" 0.177" 48" 0.312" 0.422" 0.410" #53-045

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer