Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Montures Variables de Translation pour Filtres sont une nécéssité pour ajuster des positions variables de filtres et séparateurs de faisceaux. Les applications et procédures pour le filtrage laser, par example, nécéssite généralement une methode de translater la position du filtre avec respect au faisceau. Edmund Optics offre une monture de translation économique pour le mouvement de filtre. Les Montures Variables de Translation pour Filtres sont dotées d'ouvertures ¼-20 sur le bas et le côté de la monture, permettent une translation horizontale soit verticale. Notre monture est conçue pour maintenir l’ouverture maximale du filtre ou miroir monté, bloquant seulement environ 0,5 cm2 de l’aire totale. Le montures supportent des filtes, miroirs, séprateurs de faisceau et composants optiques plats jusqu’à 3 mm d’épaisseur.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Monture de Translation de Filtre | #53-272 | €122,00 Qté 10+ €110,40 Demande de Devis |
|
Les composants optiques sont maintenus comme indiqué sur la photo, translatant le long d’un rail de 96mm long. Deux écrous 2-56, à 12mm de distance, s’oppose pour sécuriser sans danger les composants dans la translation. Rail en aluminium anodisé possède des rainures pour contrôler la translation, guidée par un écrou. Cet écrou sert de translation mais aussi de blocage de position. Set d’écrous inclut. Tige non incluse.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.