Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs M12 Robustes Blue Series

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 Lenses

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 Lenses
×
  •  Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
  • Conception renforcée (choc de 50G) de notre objectif Blue Series avec tous les composants optiques collés en place
  • Distances focales de 2 à 25 mm
  • Modèles non renforcés également disponibles

Les Objectifs M12 Robustes Blue Series TECHSPEC® bénéficient d'un renforcement de la stabilité, ce qui permet de protéger l’objectif des dommages tout en réduisant le décalage de pixels et en conservant la stabilité du pointage optique suite à des chocs et vibrations. Chaque objectif est constitué de plusieurs optiques en verre de précision qui sont collées dans un logement compact en aluminium. Le collage des optiques élimine même les plus petits mouvements qui provoquent souvent le décalage de pixels. Le tracé objet sur image est conservé, même après des chocs et vibrations importants ; si le centre de l’objet est situé sur le pixel central, il correspondra toujours au même pixel central. Ces objectifs sont parfaits pour des applications d’imagerie calibrée tels que la mesure et l’estimation, la mesure stéréoscopique, la robotique et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d’objets. Ces objectifs sont disponibles dans toute une gamme d’options de f/# allant de f/2,5 à f/8.

Spécifications

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Produits

FL (mm)  Ouverture (f/#)  Taille max. du capteur WD (mm)  Filtre IR   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
2.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ Yes
2.00 f/4 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/4 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ Yes
2.00 f/8 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/8 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ Yes
3.00 f/4 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/4 1/3" 100 - ∞ Yes
3.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ Yes
3.00 f/8 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/8 1/3" 100 - ∞ Yes
4.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
4.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
4.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
4.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/8.0 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/8.0 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
12.50 f/2.5 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/2.5 1/2" 150 - ∞ Yes
12.50 f/4 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/4 1/2" 150 - ∞ Yes
12.50 f/5.6 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/5.6 1/2" 150 - ∞ Yes
12.50 f/8 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/8 1/2" 150 - ∞ Yes
16.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ Yes
16.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ Yes
16.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ Yes
16.00 f/8.0 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/8.0 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/4 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/4 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/8 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/8 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/8 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/8 1/1.8" 150 - ∞ Yes

Description Produit

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

  • Objectifs M12 Blue Series : conception haute résolution conjugée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
  • Objectifs M12 Robustes Blue Series : version à stabilité renforcée de nos Objectifs M12 Blue Series, disposent des mêmes optiques.
  • Objectifs M12 Green Series : conception conjuguée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
  • Objectifs M12 Red Series : conception conjuguée-infinie, optimisés pour une performance haute résolution jusqu'à l'infini
  • Objectifs M12 Série HEO : optiques pour environnements difficiles (Harsh Environments Optics, HEO), version hermétique de nos Objectifs M12 Red Series.
  • Objectifs M12 à Lentille Liquide : Lentille liquide intégrée pour un focus électronique rapide

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contre-écrou M12, 10 pièces #16-788 €101,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contre-écroue M12 #64-102 €14,25   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Support M12 pour Circuits Caméra #66-382 €11,25   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 avec Joint Torique #59-241 €40,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 #53-675 €28,50   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer