Les Objectifs M12 Green Series TECHSPEC® conçus pour une utilisation avec caméras compactes et intégrées, fournissent une excellente qualité d’image dans un boîtier petit et polyvalent. Optimisés pour couvrir des formats de capteur de 1/3" et 1/2" et ne pesant que quelques grammes, ces objectifs de vision industrielle répondent aux demandes les plus éxigeantes l'espaces restreints. Chaque objectif est fileté M12 x 0,5, à part l’option distance focale 25 mm (#54-855). Les Objectifs M12 Green Series TECHSPEC® sont parfaits pour les applications à larges angles et mise au point proche, l'inspection de grandes zones et pour l’industrie automobile, criminologique, pharmaceutique et alimentaire. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une Demande de Fichier optique.
Remarque : Accessoires M12 TECHSPEC® compatibles disponibles.
Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.
Dimensions (mm) | |||||
Focal Length | A | B | C** | D | Mounting Thread |
6.00 | 14.0 | 11.70 | 4.0 - 3.9 | 3.5 | M12 x 0.5 |
8.00 | 14.0 | 20.40 | 8.9 - 8.7 | 6.0 | M12 x 0.5 |
12.00 | 16.0 | 19.50 | 7.1 - 6.75 | 6.0 | M12 x 0.5 |
25.00 | 18.0 | 24.40 | 12.6 - 11.9 | 9.0 | M16 x 0.5 |
![]() |
**Minor adjustment required to match WD limits.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.