Les Modules de Microscope Numérique Opto IM Profile M sont un système de microscope complet, compact et facile à utiliser, équipé d'un système de grossissement de 20X, d'une caméra IMX264 5 MP et d'un éclairage en lumière blanche transmise de 4000K, le tout dans un boîtier en aluminium. Ne nécessitant aucun objectif supplémentaire, ces modules en forme U sont faciles à installer, portables et dotés d'une interface USB 3.1 permettant une configuration simple sans compromis sur les performances. Les Modules de Microscope Numérique Opto IM Profil M comprennent le logiciel OptoViewer 2.0 pour le contrôle de la caméra et de la lumière ainsi que pour des tâches simples de mesure et de documentation. Ces modules de microscope numérique sont idéaux pour l'imagerie en cytométrie de flux et les applications de pathologie, ainsi que pour de nombreuses applications de qualité, de métrologie et de recherche et développement.
Remarque : Chaque unité comprend un câble USB 3 de 3 m.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Module de Microscope Numérique Opto IM Profile M | #29-119 | €6.530,00 Demande de Devis |
|
||
Module de Microscope Numérique Monochrome Opto IM Profile M |
#78-405
Nouveau
|
€6.530,00 Demande de Devis |
|
La calibration optique et les tests de résolution peuvent être réalisés avec la Mire de Calibration Micro V2 (en option), qui comporte quatre quadrants uniques combinant des mires de résolution et des échelles de mesure, et la Mire Standard de Particules, qui permet de mesurer et d'analyser des objets de formes et de tailles différentes ou d'obtenir une résolution en paires de lignes par millimètre.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Câble USB 3.1, 1 m | #29-110 | €46,00 Demande de Devis |
|
||
Câble USB 3.1, 3 m | #29-111 | €58,00 Demande de Devis |
|
||
Platine Adaptatrice pour Table de Labo | #29-115 | €153,00 Demande de Devis |
|
||
Plateforme Manuelle XYZΦ | #29-114 | €1.225,00 Demande de Devis |
|
||
Mire Standard de Particules | #29-112 | €1.115,00 Demande de Devis |
|
||
Mire de Calibration Micro V2 | #29-113 | €1.000,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.