Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Microscopes Zoom Stéréo d’Olympus SZ51 et SZ61 sont utilisés dans les sciences de la vie pour offrir une qualité d’image supérieure et proposent une grande profondeur de champ idéale pour de nombreuses applications en microscopie biologique. Ces Microscopes utilisent un système optique Greenough disposant d’un angle de convergence de 10° qui présente une excellente planéité de champ, ainsi qu’une grande clarté, des détails très marqués et des couleurs très précises. Chaque microscope est doté de commandes d’accès frontal pratiques, d’une bague de butée pour le zoom permettant d’effectuer des changements de grossissement rapidement reproductibles et d’un oculaire confortable, disposant d’un contrôle d’aberration de la pupille et d’un positionnement approprié à l’oeil.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Corp de Microscope Stéréo Olympus SZ51 avec Binoculaire 45° | #88-124 | €1.075,00 Demande de Devis |
|
||
Corp de Microscope Stéréo Olympus SZ61 avec Binoculaire 45° | #88-125 | €1.650,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus Statif Basique Lumière Réfléchie & Support de Base Reversible | #88-207 | €530,00 Qté 5+ €505,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus Statif LED avec Lumière Transmise et Réfléchie | #88-208 | €1.635,00 Qté 5+ €1.555,00 Demande de Devis |
|
||
Corp de Microscope Stéréo Olympus SZ61 avec Trinoc. 45° de Monture C | #88-126 | €2.710,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus SZ51/SZ61 Objectif 0,3X | #88-127 | €355,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus SZ51/SZ61 Objectif 0,4X | #88-128 | €355,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus SZ51/SZ61 Objectif 0,75X | #88-129 | €240,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus SZ51/SZ61 Objectif 1,5X | #88-130 | €240,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus Oculaire à Champ de Vision Large 10X | #88-108 | €183,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus Oculaire à Champ de Vision Large 15X | #88-109 | €256,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus SZ51/SZ61 Objectif 2X | #88-131 | €230,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus Oculaire à Champ de Vision Large 20X | #88-110 | €313,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus Oculaire à Champ de Vision Large 30X | #88-111 | €373,00 Demande de Devis |
|
Le Microscope Zoom Stéréo Binoculaire d'Olympus SZ51 est une solution rentable et flexible pour les applications nécessitant des images claires et un contraste élevé. Ce microscope dispose d'un rapport de zoom de 5:1 avec une plage de grossissement de 8X - 40X lorsqu'il est utilisé avec un oculaire de 10X. Le faible champ de courbure supprimé assure une reproduction précise de la forme de l'échantillon initial. Les modèles binoculaires et trinoculaires du microscope stéréo SZ61 possèdent un objectif 1X intégré. Tous les autres objectifs peuvent être fixés sur celui-ci.
Le Microscope Zoom Stéréo Binoculaire d'Olympus SZ61 dispose d'un rapport de zoom de 6,7:1 avec un grossissement variable de 6,7 - 45X lorsqu'il est utilisé avec un oculaire de 10X. Le Microscope Zoom Stéréo Trinoculaire SZ-61R est également disponible et dispose d'un tube trinoculaire avec un objectif de monture C 0,5X intégré, facilement compatible avec des caméras numériques ou vidéo.
Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes | |
Description | Stock No. |
Microscope Body (One Required) | |
SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-124 |
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-125 |
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount) | #88-126 |
Stands (One Required) | |
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate | #88-207 |
Transmitted and Reflected LED Light Stand | #88-208 |
Eyepieces (Two Required) | |
10X Widefield Eyepieces | #88-108 |
15X Widefield Eyepieces | #88-109 |
20X Widefield Eyepieces | #88-110 |
30X Widefield Eyepieces | #88-111 |
Objectives (One required) | |
0.3X Objective Lens | #88-127 |
0.4X Objective Lens | #88-128 |
0.75X Objective Lens | #88-129 |
1.5X Objective Lens | #88-130 |
2X Objective Lens | #88-131 |
Optional Accessories | |
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand | #88-123 |
Microscope Body | Zoom Magnification | 10X Eyepiece #88-108 |
15X Eyepiece #88-109 |
20X Eyepiece #88-110 |
30X Eyepiece #88-111 |
||||
F.N. 22 | F.N. 16 | F.N. 12.5 | F.N. 7 | ||||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | ||
SZ61 | 0.67X | 6.7X | 32.8mm | 10.1X | 23.9mm | 13.4X | 18.7mm | 20.1X | 10.4mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4.5X | 45X | 4.9mm | 67.5X | 3.6mm | 90X | 2.8mm | 135X | 1.6mm | |
SZ51 | 0.85X | 8X | 27.5mm | 12X | 20mm | 16X | 15.6mm | 24X | 8.8mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4X | 40X | 5.5mm | 60X | 4mm | 80X | 3.1mm | 120X | 1.8mm |
Olympus Comparison of Features | |
Olympus SZ51/SZ62 | Olympus SZX7 |
Affordably priced with high resolving power | Larger zoom ratio than the SZ51/SZ61 |
Utilizes a Greenough optical system | Brighter, higher resolution images |
Utilizes an advanced Galilean optical system |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Câble USB 3.0 Verrouillable, 3 m | #25-242 | €45,00 Demande de Devis |
|
||
Olympus Plateau Articulé pour Statif Basique Lumineux | #88-123 | €348,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.