Produit ajouté au panier

Micromètres Mécaniques Mitutoyo

See More by Mitutoyo
×
  • Disponibles en version standard, micromètre à touches couteau ou avec enclumes interchangeables
  • Gammes de mesures de 0 à 6"
  • Finition en émail cuit sur le cadre pour plus de durabilité

Les Micromètres Mécaniques Mitutoyo permettent d'effectuer des mesures externes rapides et précises. Ils sont disponibles sous plusieurs formes afin de s'adapter au mieux à l'application. Le Micromètre Uni-Mike est doté d'enclumes interchangeables de 0 à 1" pour mesurer l'épaisseur des tubes, la hauteur des têtes de rivets et la distance entre les épaulements. Le micromètre à broche non rotative utilise une enclume à lame et une broche pour atteindre les zones difficiles à mesurer et réduire la torsion sur les pièces plus molles, ce qui le rend idéal pour les rainures et les rainures de clavette. Les Micromètres Mécaniques Mitutoyo sont dotés d'une butée à cliquet ou d'un tambour à friction qui exercent une pression uniforme sur la pièce à usiner pour des mesures précises et répétables. Ces micromètres sont conçus avec une finition en émail cuit et un revêtement en carbure sur les broches et les enclumes pour une meilleure durabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications

Graduations (pouces):
0.0001

Produits

 Titre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Micromètre Sphérique (Plage de 0-1") 0,0001", enclume sphérique, broche plate, butée à cliquet
Micromètre Sphérique (Plage de 0-1") 0,0001", enclume sphérique, broche sphérique, butée à cliquet
Micromètre Mécanique d’Extérieur (Plage de 0-1") 0,0001", tambour à friction
Micromètre Mécanique d’Extérieur (Plage de 2-3") 0,0001", butée à cliquet, standard
Micromètre Mécanique d’Extérieur (Plage de 0-1"), 0,0001", butée à cliquet, à inclinaison
Micromètre Mécanique d’Extérieur (Plage de 1-2"), 0,0001", butée à cliquet, à inclinaison
Micromètre Mécanique d’Extérieur (Plage de 0-6"), 0,0001", Jeu de 6
Micromètre Mécanique d’Extérieur (Plage de 0-3"), 0,0001", Jeu de 3
Micromètre Mécanique d’Extérieur Uni-Mike (Plage de 0-1"), 0,0001", enclumes Interchangables
Micromètre Mécanique Touches Couteaux (Gamme 0-1"), 0,0001", lame an acier, butée à cliquet

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Jeu d'Enclumes et de Pointes pour Mesures de Filetages 1-1,75 mm, 24-14TPI #78-308 Nouveau €90,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Micromètre Métrique (Plage de 1-13 mm), 0,01 mm d’incrément #78-313 Nouveau €78,00   Demande de Devis